Medición de nivel por presión diferencial (DP)

Medición de nivel por presión diferencial (DP)

Las soluciones de nivel por presión diferencial líderes en la industria proporcionan mayor precisión y confiabilidad por medio de la continua innovación de la tecnología.

Familias de nivel por presión diferencial de Rosemount

Medición de nivel por presión diferencial

La medición de nivel por presión diferencial (DP) utiliza las lecturas de presión y gravedad específica para calcular el nivel. El nivel por DP es una técnica de medición habitual que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Las soluciones incluyen conexiones de transmisores estándares y transmisores integrados con sellos de montaje directo o remoto que se pueden configurar en sistemas sintonizados, equilibrados y electrónicos. También hay disponibles opciones inalámbricas adicionales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición de nivel por presión diferencial

Tecnología de nivel por DP

Las conexiones de montaje directo y montaje remoto están diseñadas para cumplir con una amplia variedad de necesidades de medición. Las conexiones de montaje directo ofrecen instalación simple, para ensamblar los transmisores directamente en el tanque, lo que elimina la necesidad de tomar recaudos de montaje adicionales. Las conexiones de montaje remoto comprenden un sello unido a un transmisor por medio de un tubo capilar y se usan en sistemas afinados o equilibrados, instalaciones de alta temperatura y aplicaciones de montaje de transmisores remotos.

Los sistemas del sensor electrónico remoto (ERS™) ofrecen mediciones de nivel por presión diferencial (DP) al calcular la presión diferencial usando dos sensores de presión conectados por un cable eléctrico. Esta solución elimina la necesidad de capilares largos y de traza térmica, lo que reduce el tiempo de respuesta en un 90%. Con mediciones precisas para muchas aplicaciones y condiciones, como torres altas, climas fríos y vacíos, los sistemas ERS se pueden instalar y mantener independientemente para reducir dichos costos.

El conjunto Rosemount Tuned-System™ mide el nivel al usar capilares con dos longitudes diferentes conectados a un transmisor que permite que el sistema mejore el tiempo de respuesta y compense los errores causados por la temperatura. Por lo general, un lado del sistema se monta directamente en el tanque y el otro se monta en forma remota por medio de un tubo capilar. Este sistema ahorra tiempo y dinero durante la instalación al eliminar los componentes de montaje adicionales del transmisor y es una solución excelente para aplicaciones con intervalos cortos y presiones altas.

Los sistemas equilibrados son una solución confiable que comprende dos capilares de igual longitud conectados entre el transmisor y los sellos. El sistema elimina las preocupaciones de mantenimiento de las piernas húmedas o secas y son ideales para aplicaciones de caudal horizontal y en interiores, con variaciones de temperatura prácticamente inexistentes.

La selección de líquidos de llenado afecta significativamente el desempeño de los sistemas de nivel de presión diferencial. Se pueden solidificar o vaporizar debido a los ambientes adversos del proceso que provocan lecturas inexactas.  Las opciones de líquidos de llenado están disponibles para diferentes necesidades de aplicaciones, tales como temperaturas menores de -105 °C (-157 °F), hasta de 410 °C (770 °F) y líquidos preparados para aplicaciones higiénicas.

El sistema de sellos de diafragmas protege los transmisores de procesos viscosos, erosivos, corrosivos, fríos y calientes. Los sellos están disponibles con transmisores de presión diferencial, manométrica o absoluta. Las avanzadas técnicas de soldadura y montaje evitan la corrosión de las soldaduras y mejoran la resistencia de los sellos para ofrecer confiabilidad y rendimiento en las aplicaciones más exigentes. 

El expansor de rango térmico permite efectuar mediciones de presión y nivel en procesos de alta temperatura. Este sistema de sellos usa dos líquidos de llenado diferentes, por lo que se extiende el rango operativo del transmisor, desde temperaturas que van de -75 °C (-103 °F) a 410 °C (770 °F). Con un tiempo de respuesta mejorado de hasta un 46%, los expansores de rango térmico simplifican la instalación y reducen los costos al eliminar las tuberias de impulso y el calentamiento de los conductos.

Referencia gráfica:

  1. Diafragma intermedio​

  2. Líquido de llenado de temperatura ambiente​

  3. Líquido de llenado a alta temperatura (viscoso)​

Sistemas de sellos 1199

Temperaturas extremas

Emerson es capaz de enfrentar temperaturas ambientes y de procesos de hasta 770 °F (410 °C) y temperaturas de hasta -75 °C (-103 °F) con el uso del:

  • Expansor de rango térmico

Referencia gráfica: ​

  1. Diafragma intermedio​

  2. Líquido de llenado de temperatura ambiente​

  3. Líquido de llenado a alta temperatura (viscoso)

Aplicaciones corrosivas

Emerson ofrece una amplia variedad de tipos de sellos y materiales de diafragma. Rosemount puede satisfacer sus necesidades con más de 20 opciones de fluidos de llenado y diafragmas de aislamiento.

Obstrucción y proceso viscoso

Con el sello Rosemount 1199, se puede prevenir la obstrucción mediante el uso de numerosos tipos de conexiones de procesos.

  • Sello bridado extendido (EFW)
  • Conexión del proceso en caballete
  • Anillo de limpieza

Además, descubra la pérdida de agitación en su proceso al usar el diagnóstico avanzado de Rosemount.

Aplicaciones higiénicas

Emerson provee el sello higiénico más completo para satisfacer sus necesidades,

  • 10 tipos de sellos higiénicos publicados
  • Sellos higiénicos personalizados disponibles a solicitud
  • Fluidos de llenado grado de la FDA
  • O-Ring aprobado por USP y FDA
  • Opciones del acabado de superfice mejorado


Aplicaciones al vacío

Emerson ofrece todas las herramientas y métodos que especifican la solución de sellos correcta para las aplicaciones de vacío.

Paso 1: Especifique un líquido de llenado para alta temperatura
Paso 2: especifique una construcción al vacío totalmente soldada para lograr vacíos por debajo de 6 psia (200 mmHgA)
Paso 3: monte el transmisor en la toma más baja o por debajo de esta (la regla práctica es a 3 pies o 1 metro)
Paso 4: use el software Rosemount Instrument Toolkit® para validar el sistema de su aplicación

Más información
 

Referencia gráfica: ​

  1. Soldado​

Anillos de limpieza del Rosemount™ 319

Comisionamiento y mantenimiento más rápidos y eficientes

Usar anillos de limpieza del Rosemount™ 319 para una eliminación más rápida y fácil de la acumulación de residuos en los sellos del diafragma que pueden crear lecturas falsas de presión. Los diseños vienen preensamblados, incluyendo el anillo de limpieza, las válvulas correspondientes y las conexiones: todos ellos revisados por fugas desde fábrica y listos para instalar justo al salir de su caja. Las válvulas integradas reducen el inventario y los costos de montaje en el sitio y eliminan la gestión de múltiples piezas de repuesto. Ambos diseños del anillo de limpieza proporcionan una conexión de proceso a sello que permite mantener o calibrar los sellos sin desconectarlos de las bridas del proceso.

No es necesario desmontar las conexiones del proceso

El diseño tradicional del Rosemount 319 usa una acción de limpieza de flujo y se puede ensamblar para adaptarse a la mayoría de aplicaciones que limpian los sellos del diafragma sin quitar ensamblajes para el proceso. Su diseño está disponible con válvulas de bola, válvulas de aguja o válvula de compuerta y preensambladas y probadas para una instalación correcta desde la primera vez. Los diseños se ofrecen en múltiples materiales de construcción, incluyendo: acero inoxidable 316, C-276, tántalo, acero inoxidable dúplex 2205 y aleación 400.

Limpia un 30 % más de la superficie del diafragma, cinco veces más rápido

El diseño compacto del Rosemount 319 se diseñó con ángulos de puerto de desviación que generan una acción de limpieza de vórtice superior para una eliminación más rápida de la acumulación de residuos en los sellos del diafragma y puede limpiar hasta un 30% más de superficie del sello que los diseños tradicionales. Ofrece un 50% menos de puntos de fuga al eliminar las uniones de proceso innecesarias para una conexión más simplificada a su proceso. Además, el diseño compacto es más pequeño y más ligero para adaptarse a espacios reducidos. Los diseños se ofrecen en múltiples materiales de construcción, incluyendo: acero inoxidable 316, C-276, tántalo, acero inoxidable dúplex 2205 y aleación 400.

Videos y casos de estudio

This video shows how selecting the right technology and fill fluids for cold climates significantly improves the response time of your DP Level measurements. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.