Rosemount-3051SAL Wireless Level Transmitter

Transmisor inalámbrico de nivel Rosemount™ 3051SAL

Descripción del producto

Gracias a la tecnología inalámbricaHART®, el transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3051SAL es una solución inigualable para optimizar las mediciones de nivel. Este dispositivo inalámbrico permite el montaje directo, el montaje remoto, los sistemas equilibrados y ensamblajes Tuned-System™ para cumplir con varios requisitos de proceso. Diseñado con la plataforma SuperModule™ de acero inoxidable y sellada herméticamente, este transmisor tiene una garantía limitada de 15 años, estabilidad y una vida útil del módulo de alimentación hasta de 10 años, lo que ofrece confiabilidad en el campo.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Presión máxima de funcionamiento
Hasta 10 000 psi (689,48 bar)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - máximo 770°F (410°C), mínimo -157°F (-105°C)
Protocolo de comunicación
InalámbricoHART®
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST & JIS
�Roscada: NPT, DIN, ISO
�Higiénica
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; consultar las especificaciones de la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
NACE®, 3A, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Índice de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • La tecnología inalámbricaHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • La plataforma SuperModule ofrece una garantía limitada de 15 años y estabilidad de confiabilidad en el campo
  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas balanceados y afinados para cumplir con varios requisitos de las aplicaciones
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Las antenas inalámbricas externas omnidireccionales mejoran la conectividad en áreas remotas con rangos hasta de 2/3 milla (1 km)
  • Disponible en varias conexiones de proceso, incluyendo sellos higiénicos, bridados y roscados para la flexibilidad de las aplicaciones
  • La estructura del sistema de sellos optimizada y resistente ofrece confiabilidad con opciones completamente soldadas y soldadas reparables
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 30 resultados para piezas y accesorios
: