No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4088 MultiVariable Transmitter

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088

Descripción del producto

El Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088 es un transmisor de presión líder en la industria, diseñado para enfrentar los procesos desafiantes en la producción de petróleo y gas, la transferencia de la custodia y los sistemas de pozo con elevación de pistón. Este dispositivo, diseñado con capacidades de rango extendido para capturar los picos de presión, también mantiene un desempeño excelente dentro de un rango de operación normal. Este transmisor Modbus® es adaptable y capaz de tomar mediciones multivariables de presión diferencial, presión estática y temperatura del proceso.

Productos

Search
1-14 de 14 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
485 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R305 Integral Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1195 Integral Orifice Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
1199 Diaphragm Seal System
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE™, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones

Características

  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • La tecnología del sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en la velocidad del caudal que por lo general ocurren en las aplicaciones de producción de petróleo y gas
  • La especificación de lectura de ±0,05 % es una mejora en el caudal que aumenta la precisión
  • La pantalla LCD brinda los datos justo en el punto de medición para una mayor comprensión del proceso
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • La protección del cableado en reversa protege el dispositivo del cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de los paneles solares y los bancos de batería, lo que ofrece una buena rentabilidad

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 149 resultados para piezas y accesorios
: