Fisher-P-L2E

Controlador eléctrico de nivel L2e de Fisher™

Descripción del producto

El controlador eléctrico de nivel de encendido/apagado Fisher L2e usa un sensor tipo desplazador para detectar el nivel de líquido o la interfaz de dos líquidos de diferentes gravedades específicas. Este controlador es ideal para controlar el nivel en separadores de aceite y gas, tratadores y máquinas fregadoras. La confiabilidad del diseño del sensor con equilibrio de fuerzas L2e lo hace adecuado para aplicaciones en las industrias de producción, compresión y procesamiento de petróleo y gas natural.

iec-ex
ped
Clasificación del área
Antideflagrante, ignífugo y a prueba de polvos combustibles
Certificaciones
CSA, ATEX, IECEx, PED, CUTR
Interfaz de datos
Cableado
Diagnóstico
No
Tipo de montaje
Recipiente del proceso montado
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Encendido/apagado
Control de procesos
Nivel
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Ajustes intuitivos de span y del cero permiten flexibilidad en la configuración del desempeño del lazo.
  • Interruptor de calidad premium con sellado hermético, contactos de oro y detección con filo avanzada para un control de líquido preciso y altamente confiable.
  • El código QR en la cubierta interna permite que los técnicos instrumentistas tengan un acceso instantáneo al cableado, la instalación, la calibración, el ajuste fino y la solución de problemas.
  • La calidad del diseño y de los componentes ayuda a garantizar que no haya fugas de corriente.
  • El desempeño y la confiabilidad del controlador no se degradan en instalaciones de alta vibración, como en torres de lavado de compresores.
  • El desplazador puede ajustarse en el campo para una operación vertical u horizontal, sin necesidad de piezas adicionales.
  • El sensor puede desmontarse fácilmente para inspeccionar o reemplazar los sellos de proceso. El controlador, sin piezas reparables o reemplazables, puede reemplazarse fácilmente en el campo.
  • El diseño estándar usa materiales que cumplen con los requisitos de NACE MR0175-2002.