Transportador de GNL
Soluciones para transportadores de GNL, para la transferencia de custodia y un funcionamiento más seguro y con mayor precisión.
Evite situaciones peligrosas a bordo de su transportador de GNL con una amplia gama de subsistemas, como la transferencia de custodia de GNL confiable y basada en radar, y las funciones de seguridad avanzada para el respaldo de equipo de emergencia. Estas soluciones son vitales para los transportadores de GNL para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad y ambientales más estrictas. Asegure una alta rentabilidad y funcionamiento confiable sin comprometer la seguridad al seleccionar las soluciones de GNL de Emerson, probadas y comprobadas en todo el mundo.
El sistema de transferencia de custodia que está basado en radar es la mejor opción cuando necesita una medición de GNL altamente precisa y una solución para cumplir con las regulaciones marítimas además de las normas internacionales de transferencia de custodia. Obtiene un sistema en el que puede confiar, ya que le brinda datos precisos para transacciones fiscales, incluso en condiciones marítimas adversas.
La medición del combustible es un parámetro importante que contribuye con la eficiencia integral del combustible de un buque. Todas las aplicaciones requieren una medición muy precisa y fiable para un mayor control y gestión de la combustión, lo que permite ahorrar dinero y posible reducción de las emisiones. Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, protegiéndolo ante robos o adulteración. El flujo de datos veloz permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.
Más información sobre sistemas de gestión de combustibles >>
Un alto nivel de seguridad es importante cuando transporte GNL y este también es un punto de enfoque para el sistema de control remoto de válvulas. Los indicadores reundantes, las fuentes de alimentación y nuestras funciones de parada de emergencia (ESD) contribuyen para garantizar que los requisitos de seguridad se cumplen a bordo del transportador de GNL.
Más información sobre el sistema de control remoto de válvulas >>
Para la medición de nivel en tanques de balastro y de servicio, se pueden usar diferentes tecnologías, cm sistemas electroneumáticos, sensores eléctricos de presión y transmisores de nivel de tanques.
Más información sobre los sistemas de medición del nivel de tanques >>