No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-MAS2600 MAS2600 Pressure Sensor

Sensor de presión MAS2600

Descripción del producto

Obtenga una medición exacta del nivel y la succión del tanque marítimo con el sensor de presión MAS2600. Este sensor está diseñado para ser instalado dentro o fuera de la parte superior o de los laterales de los tanques, por lo cual es muy versátil para sus necesidades. Completamente soldado, sin juntas ni empaques, en una carcasa de titanio con un diafragma de titanio, el sensor es de diseño robusto, muy duradero y sumergible (IP68). El amplificador programable permite rangos de 0,2 a 35 mH2O

Clasificación del compartimiento
Transductor IP68, caja del amplificador IP56
Temperatura operativa
De −40 a 85 °C, de −20 a 125 °C
Material de la carcasa
Titanio
Dimensiones
∅ = 25 mm, altura= 193 mm
Peso
0,3 kg
Protección contra explosiones
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Carcasa y diafragma de titanio.
  • Resistente al agua de mar, los hidrocarburos y los químicos.
  • Programable de 0,2 a 35 mH²O.
  • Fuerte, liviano y muy resistente a la corrosión.
  • Aprobado por todas las principales sociedades de clasificación marítimas.
  • Una amplia variedad de opciones de instalación para que el transmisor sea apto para todo tipo de tanques.
  • Apto para la instalación en prácticamente cualquier aplicación de medición en tanques.
  • Diseñado y aprobado para entornos marinos adversos.
  • Completamente soldado, sin juntas ni necesidad de empaques.

Documentos y dibujos