No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Transmisor de nivel Rosemount™ 520

Descripción del producto

Lleve a cabo un control preventivo del tanque marítimo antes de que las fallas afecten el desempeño de su buque con el transmisor de nivel Rosemount 520 . La carcasa de titanio hace que sea compatible con todos los líquidos utilizados habitualmente. Reduzca la frecuencia de calibración y los costos de mantenimiento con una estabilidad de 5 años y protección superior contra la sobrepresión. El protocolo digital HART® permite el diagnóstico en el transmisor, lo que posibilita la configuración y la resolución de problemas de manera remota directo desde la sala de control. Diseñado para entornos marinos exigentes.

Protocolo de comunicación
4-20mA / HART®
Clasificación del alojamiento
IP68
Temperatura de funcionamiento
−40 a 85 °C
Material de la carcasa
Titanio
Dimensiones
∅ = 25 mm, altura = 193 mm
Peso
0,17 kg
Protección contra explosiones
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Diseñado y aprobado para entornos marinos adversos.
  • Apto para la instalación en prácticamente cualquier aplicación de medición en tanques.
  • Desempeño mejorado con garantía de estabilidad de 5 años.
  • Capacidades HART®
  • La protección superior contra el exceso de presión asegura una propiedad sin problemas.
  • Diseñado para reducir la frecuencia de las calibraciones, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • Una amplia variedad de opciones de instalación para que el transmisor sea apto para todo tipo de tanques.
  • Una variación de rango de hasta 25:1 no solo permite la flexibilidad, sino que también reduce los inventarios.
  • El transmisor está disponible como tipo medidor o absoluto

Documentos y dibujos