Rosemount-P-Supply and Communications Unit

Unidad de suministro y comunicaciones Rosemount™

Descripción del producto

Obtenga información operativa vital de los medidores por radar de tanques Rosemount CMS. La Unidad de suministro y comunicaciones (SCU) Rosemount funciona como un hub de conexión que recopila y almacena los datos de los medidores y los sensores y transmite los datos solicitados a los clientes. La unidad es autónoma y cuenta con provisiones para hacer una conexión intrínsecamente segura con las unidades externas. La unidad almacena los datos de la configuración de los dispositivos conectados. Se pueden conectar hasta 68 canales de tanques.

Clasificación del compartimiento
IP22
Temperatura de funcionamiento
0 a 35 °C

Características

  • Diseñada para suministrar alimentación intrínsecamente segura a los medidores por radar de tanques y a los equipos auxiliares.
  • Almacena los datos de configuración de los dispositivos conectados.
  • Recopila y almacena los datos de los medidores y los sensores y transmite los datos solicitados a los clientes.
  • Construida para soportar las realidades adversas de los entornos marítimos
  • Cumple los requisitos de todas las principales sociedades de clasificación marítimas.