Rosemount-P-IO Box

Caja de E/S Rosemount™

Descripción del producto

Conecte los componentes de monitorización de sus tanques marítimos con la caja de E/S Rosemount (IOB). Se integra con la unidad de suministros y comunicaciones (SCU), así como con otros equipos, como la computadora principal de su buque y la calculadora de carga. Utiliza una interfaz de serie y funciona con una amplia gama de entradas y salidas digitales y analógicas. La IOB ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de las estaciones de trabajo y otros equipos. Cuando se requiere, también proporciona una conversión de interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.

Clasificación del compartimiento
IP 22
Temperatura de funcionamiento
0 a 55 °C
Fuente de alimentación
115/230 VCA

Características

  • Incluye relés de falla del sistema y alarma común.
  • Ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de las estaciones de trabajo y otros equipos.
  • Conecta la unidad de estaciones de trabajo con la unidad de suministro y comunicaciones (SCU) y con otros equipos como la computadora principal del buque, la calculadora de carga y un amplio rango de entradas y salidas digitales y analógicas.
  • Ofrece conversión de la interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.
  • Cumple los requisitos de todas las principales sociedades de clasificación marítimas

Documentos y dibujos