Rosemount-P-Pressure Calibrator Kit

Kit de calibración de presión

Descripción del producto

Calibre la presión de su transmisor de presión de manera precisa con el kit de calibración. El kit incluye un calibrador de lazo portátil, una bomba manual neumática y todas las tuberías de conexión necesarias. Obtendrá lecturas precisas de los calibres y las presiones de vacío. También se utiliza para pruebas de filtraciones e interruptores. Todos los elementos caben en un estuche portátil compacto. Este equipo delicado está protegido en una carcasa resistente diseñada para entornos marinos adversos.

Presión de prueba
Calibrador: -1 a 3,5 bar
Bomba manual: -0,9 a 3,0 bar
Precisión
0,01% de la escala completa
Fuente de alimentación
3 baterías alcalinas AA

Características

  • Un instrumento calibrador portátil de lazo avanzado, robusto y preciso.
  • Interfaz sencilla de usar con una pantalla doble, grande y retroiluminada.
  • Un kit completo de calibración que incluye todos los elementos necesarios, como un calibrador, una bomba y partes de conexión.
  • Permite calibraciones y pruebas directas en los transmisores de presión.

Documentos y dibujos