Neue Edge-Lösung von Emerson demokratisiert Betriebsdaten zur Beschleunigung der digitalen Transformation

DeltaV Edge Environment von Emerson

Bildunterschrift: Die DeltaV™ Edge Environment von Emerson, eine Secure-by-Design-Lösung, maximiert den unternehmensweiten Zugriff auf kontextbezogene DeltaV-Daten, um tiefere Einblicke in Betriebsabläufe zu ermöglichen. Hochauflösendes Bild

DeltaV Edge Environment bietet eine Sandbox zur Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen mit einfachem, sicherem und kontextualisiertem Datenzugriff
 

AUSTIN, Texas, USA (28. Februar 2024) – Emerson, ein weltweit führender Technologie- und Softwareanbieter, hat die DeltaV™ Edge Environment auf den Markt gebracht. Diese erste integrierte Softwarelösung ihrer Art erweitert die Fähigkeiten der sich entwickelnden DeltaV Automatisierungsplattform, um eine Sandbox für Betriebstechnologie (OT) bereitzustellen, mit deren Hilfe Daten manipuliert, analysiert, organisiert und anderweitig genutzt werden können. Produktionsteams können Anwendungen bereitstellen und ausführen, um wichtige Maschinen und Analysen nahe der Datenquelle mit künstlicher Intelligenz (KI) und nahtloser, sicherer Konnektivität zu betreiben sowie OT-Daten über die Cloud und unternehmensweit zu kontextualisieren. Die DeltaV Edge Environment versetzt Mitarbeiter in die Lage, Betriebsabläufe, die sich auf die Produktivität, Nachhaltigkeit und andere Geschäftsziele auswirken, schneller zu optimieren. 

Wertvolle Daten, die aus intelligenten Geräten, Maschinen und Systemen gewonnen werden, unterstützen unternehmensweite Analytik, erweitern Einblicke in Betriebsabläufe und versorgen die KI-Maschinen mit Daten, um Innovationen auf den Weg zu bringen. Die OT-Daten sind jedoch häufig in verschiedenen System- und Netzwerkebenen eingeschlossen, was die Komplexität erhöht und sinnvolle Zusammenhänge nicht erkennen lässt. Die DeltaV Edge Environment erweitert die Horizonte des Prozessleitsystems durch Schaffung einer sicheren Datenautobahn, auf der Anwender kontextbezogene Daten nahtlos und direkt mit Cloud- und Unternehmensanwendungen austauschen können. Gleichzeitig kann ein integriertes Experimentierfeld – eine Testumgebung für kritische Innovationsaufgaben wie die Erstellung von Dashboards, die Ausführung von Anwendungen und das Training von KI-Tools – verwendet werden. 

„Betrieb und IT benötigen zunehmend Daten vom Leitsystem, um die Produktion optimieren und die Intelligenz für OT-Verbesserungen, Nachhaltigkeit und andere Initivativen der digitalen Transformation erhöhen zu können“, sagte Claudio Fayad, Vice President of Technology des Emerson Geschäftsbereichs Process Systems and Solution. „Die DeltaV Edge Environment ist der erste Schritt zur Definition des Leitsystems der Zukunft. Dieses erweitert das DeltaV Prozessleitsystem um die Fähigkeit zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten und Konfigurationen. Gleichzeitig werden Anwender dazu befähigt, Innovationen voranzutreiben, während Sie Anwendungen und Skripte auf sichere Weise innerhalb des Prozessleitsystems ausführen.“

Die DeltaV Edge Environment unterstützt die Anforderungen von Produktionsteams hinsichtlich einer einfacheren und sichereren Verwendung von Automatisierungsdaten und deren Umwandlung in entscheidungsrelevante Informationen zur Steuerung der digitalen Transformation. Ein einzelner, verschlüsselter, ausschließlich ausgehender Datenstrom unterstützt autorisierte Anwender beim konstanten Zugriff auf Daten nahezu in Echtzeit, ohne dass diese auf das Leitsystem zugreifen – was ein bei herkömmlichen kundenspezifischen Lösungen häufig auftretendes Risiko darstellt. Nutzer können Visualisierungs-, Analytik- und Alarmmanagementanwendungen sowie Simulationen digitaler Zwillinge und andere Anforderungen mit den kontextbezogenen Daten ausführen, die in der DeltaV Edge Environment verfügbar sind. OT-Teams können sicher sein, dass die von ihnen genutzten, umfassenden Daten stets ein präzises Replikat auf aktuellem Stand sind sowie die aktuellen Betriebsbedingungen vollständig widerspiegeln. 

Die DeltaV Edge Environment nutzt offene, gängige Protokolle wie OPC Unified Architecture (OPC UA), um kontextbezogene Daten bereitzustellen. Gleichzeitig erstellen standardmäßige Application Programming Interfaces wie die Representational State Transfer-Architektur (REST API) und Scripting-Tools wie Python ein virtuelles Experimentierfeld, in dem Nutzer ihre Anwendungen entwickeln und ausführen können.

Weitere Informationen finden Sie auf der DeltaV Edge Environment Webseite.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.