Reparaturlösung für Innengarnitur in Cartridge-Ausführung verkürzt die Wartungszeit und rationalisiert die Reparatur von Regelventilen

Fisher easy-e Innengarnitur in Cartridge-Ausführung

Das easy-e™ Innengarniturmodul ist eine komplette Innengarnitur-Reparaturlösung für Fisher™ easy-e Durchgangsventile. Diese einbaufertige Austauschlösung ermöglicht die schnellere Reparatur von Armaturen im eingebauten Zustand, ohne dass teure Ausrüstung erforderlich ist. High Resolution Image



How to Install Fisher easy-e Trim Cartridge

Fisher easy-e Trim Cartridge simplifies easy-e valve repair by streamlining valve repair and execution. It reduces a more than 20 part repair process to a single pre-assembled repair cartridge, seat ring gasket, and body to bonnet gasket.


Fisher™ easy-e™ Innengarniturmodul vereinfacht die Reparatur von easy-e Ventilen durch Rationalisierung der Durchführung von Ventilreparaturen. Somit wird ein Verfahren mit mehr als 20 separaten Teilen durch ein einziges vormontiertes Austausch-Innengarniturmodul, die Sitzringdichtung und die Dichtung zwischen Gehäuse und Oberteil ersetzt.

Branchenweit erste Lösung ersetzt mehr als 20 einzelne Teile durch ein einziges Austausch-Innengarniturmodul, vereinfacht und beschleunigt Reparaturen erheblich und reduziert gleichzeitig flüchtige Emissionen.

MARSHALLTOWN, Iowa, USA (10. Mai 2023) — Emerson hat die Einführung seines easy-e™ Trim Moduls bekannt gegeben, einer kompletten Innengarnitur-Reparaturlösung für Fisher™ easy-e Durchgangsventile. Dieses ab Werk vormontierte Austauschmodul kombiniert alle Ersatzteile des Ventils sowie das Oberteil in einer einfachen und einbaufertigen Reparaturlösung. Dadurch können das Reparaturverfahren rationalisiert und gleichzeitig über den gesamten Wartungsprozess hinweg Zeit und Geld gespart werden.

Vor der Einführung dieser Lösung erforderten alle vermuteten Probleme mit Durchgangsventilen wie Undichtigkeiten oder Hängenbleiben gewöhnlich die Zerlegung des Ventils, um das/die erforderliche(n) Austauschteil(e) zu identifizieren. Die Teile mussten zunächst bestellt und dann nach der Anlieferung eingebaut werden. Bestenfalls konnten dies vor Ort von einem erfahrenen Techniker durchgeführt werden. Dies war jedoch aufgrund der bei den Einbauverfahren erforderlichen Präzision und zahlreichen Teile nicht einfach. Im schlimmsten Fall musste ein Ventil außer Betrieb genommen werden, was die Reparaturkosten und den Arbeitsaufwand deutlich erhöhte und die Stillstandszeit verlängerte.

Das Innengarniturmodul vermeidet nicht nur derartige Probleme in Bezug auf Verschleißteile, sondern unterstützt zugleich die Verringerung flüchtiger Emissionen durch eine standardisierte ENVIRO-SEAL™ Packung. Für ältere Ventile, die nicht über diese Packungsart verfügen, bietet das Innengarniturmodul ein schnelles, einfaches und kostengünstiges Upgrade zur Reduzierung von Emissionen.

Diese neue Lösung ermöglicht normalerweise die Reparatur von Ventilen im eingebauten Zustand, nachdem das Prozessmedium abgelassen bzw. der Prozessdruck entlastet wurde. Die Reparatur kann von jedem Techniker durchgeführt werden und erfordert keine aufwendige Schulung oder teure Ausrüstung. Zudem wird die Sicherheit erhöht, da sich die Einsatzzeit des Technikers vor Ort verkürzt. Ein typisches Reparaturverfahren, das bisher den Zusammenbau von bis zu 20 Teilen erforderte, wurde durch eine einzige, einbaufertige Regelventil-Reparaturlösung vereinfacht. 

Das vormontierte Innengarniturmodul kann unter einer einzigen Teilenummer bestellt werden, ist von der standardmäßigen OEM-Garantie für Fisher-Armaturen gedeckt und verfügt über eine Seriennummer, um die Rückverfolgbarkeit und Dokumentation von Ersatzteilen zu verbessern. Das Innengarniturmodul ist sowohl für installierte als auch neue Fisher ET und EZ Durchgangsventile in den Größen NPS 1 bis NPS 4 erhältlich. 

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/FisherTrimCartridge.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.