Ähnliche Innovationsberichte
Wir stellen intelligente Innovationen und Lösungen für Branchen bereit, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie sowie bei der Erhöhung der Produktivität weltweit eine wichtige Rolle spielen.
Es gibt viele Punkte, die für Flüssigerdgas (LNG) als Energiequelle für eine steigende Zahl an Anwendungen sprechen: Es handelt sich um eine äußerst effiziente, zuverlässige und saubere Alternative für die meisten anderen fossilen Brennstoffe. Es gibt reichlich Reserven weltweit. Die Förderung ist auch bedeutend kostengünstiger.
Aber es gibt im Zusammenhang mit LNG auch Herausforderungen. Und zwar muss Erdgas für den Transport auf eine tiefe, konsistente Temperatur von -162,2 °C (-260 °F) in den flüssigen Zustand gebracht werden. Viele Reserven befinden sich in Regionen, in denen äußerst niedrige Gefriertemperaturen nicht einfach erreicht bzw. aufrechterhalten werden können. Die globale Nachfrage nach LNG nimmt stark zu: Der New Energy Finance Global LNG Outlook von Bloomberg rechnet damit, dass die langfristige Nachfrage um vier bis sieben Prozent pro Jahr wachsen wird. Und mit dieser zunehmenden globalen Nachfrage steigen zugleich Komplexität und Risiko.
Bei Emerson sehen wir diese Probleme als Inspiration für Innovation. Wir unterstützen die LNG-Branche bei der Bewältigung dieser Probleme, indem wir Automatisierungstechnologien, Services und Know-how anwenden, sodass wir alle diese saubere, kostengünstige Brennstoffquelle besser nutzen können. Unsere Experten und Lösungen mindern Projektrisiken und reduzieren die Komplexität bei gleichzeitiger Optimierung von Betriebsabläufen auf der ganzen Welt.
Die Energiewirtschaft ist eine komplexe Branche, die innovatives Denken und kreative Lösungen verlangt. Wenn es um Temperatur und Druck von LNG geht, wird diese Komplexität noch deutlicher. Technologien und Experten von Emerson arbeiten täglich mit Unternehmen zusammen, um Lösungen zu implementieren und zu überwachen, die den LNG-Transport von abgelegenen, schwer erreichbaren Standorten an zentrale Produktionshubs ermöglichen, wo LNG am meisten benötigt wird. Dies trägt zur Deckung der weltweiten Nachfrage nach sauberer, zuverlässiger Energie bei.
Die Zuverlässigkeit dieser Sammelsysteme und die Effizienz der Experten, die diesen Prozess managen, sind für die sichere Optimierung der Produktion unerlässlich. Emerson Sensoren und Fernüberwachungsfähigkeiten bieten Experten ununterbrochenen Echtzeit-Zugriff auf Diagnosefähigkeiten, welche den reibungslosen Betrieb der Anlagen unterstützen. Diese führenden Technologieanwendungen ermöglichen den richtigen Experten einen sicheren Zugriff auf diese wichtigen Daten – 480 km von der Küste entfernt oder von überall auf der Welt.
Die erstklassigen LNG-Technologien von Emerson bieten einigen der Top-Energieunternehmen der Welt noch nie dagewesene Lösungen. Beispielsweise wollte ein internationaler Energieriese eine der weltweit größten Offshore-Erdgasreserven (an einem fernen, ablandigen Ort vor West-Australien) erschließen. Hierfür musste eine der größten und fortschrittlichsten schwimmenden Produktionsanlagen errichtet werden, die je gebaut wurde und deren Größe sechs kombinierten Flugzeugträgern entsprach. Und als das Unternehmen dann branchenführende Automatisierungslösungen für dieses ambitionierte Projekt benötigte, kontaktierte es Emerson, der als Generalunternehmer bei diesem Projekt fungierte. In diesem Rahmen war Emerson für die Prozesssteuerungs- und Prozessüberwachungstechnologien verantwortlich, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Anlage zu unterstützen.
Dieses LNG-Projekt und zahlreiche andere versetzen Emerson in die Lage, andere Unternehmen bei der Nutzung von Fähigkeiten und der Umsetzung neuer Gelegenheiten zu unterstützen, um unsere Ressourcen optimal zu nutzen. Wir sehen Gelegenheiten, um diese saubere Brennstoffquelle allgemeiner verfügbar zu machen, sodass der Energiebedarf unserer Welt gedeckt wird.