Kunststofftanks oder IBC-Behälter sind kleine Behälter, die zum Lagern von Wasser oder chemischen Zusatzstoffen, aber auch für die Handhabung und den Transport von Einwegabfällen verwendet werden können. Zu den Herausforderungen bei der Verwendung von IBC-Behältern oder Kunststofftanks gehören das Fehlen eines Tankanschlusses und das Vorhandensein korrosiver Medien. Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer bietet eine berührungslose Radar-Füllstandsmesstechnik mit Radarwellen, die das Kunststoffdach leicht durchdringen, so dass der Sensor nicht mit dem Medium in Berührung kommt und kein Tankanschluss erforderlich ist. Mit seiner kompakten Bauform und schmalem FMCW-80-GHz-Strahlungswinkel eignet sich der Radarsensor für die Installation in platzsparenden Anwendungen.