Nach der Sammlung von Wasser am Wassereinlass muss es einem Siebverfahren unterzogen werden, bei dem Festpartikel mithilfe von Sieben oder Rechen entfernt werden. In dieser Phase ist eine Füllstandsmessung erforderlich, um den Wasserstand in den verschiedenen Teilen des Siebs zu überwachen, wodurch bestimmt wird, wann mit der Reinigung des Siebes oder Rechens begonnen werden muss.