In Windkraftanlagen gibt es viele potenzielle Brandrisiken. Aufgrund der Höhe der Turbine können Brände durch Blitzeinschläge entstehen. Auch durch mechanische oder elektrische Fehlfunktionen können Brände ausgelöst werden. Und da die Turbinengondel bis zu 200 Gallonen brennbare Hydraulikflüssigkeit und Schmiermittel enthält und die Gondel selbst aus brennbarem Harz und Glasfasern besteht, ist das Risiko einer Entzündung hoch. Elektrische Betriebsmittel, wie Kondensatoren, Transformatoren, Generatoren, elektrische Steuerungen und Übertragungseinrichtungen, können ebenso wie SCADA-Systeme (Supervisory Control and Data Acquisition) in Brand geraten. Lockere oder defekte elektrische Verbindungen oder überlastete Stromkreise sind ebenfalls ein Grund zur Sorge. Bei Bremsanlagen besteht außerdem ein hohes Brandrisiko, da sie überhitzen können. Auch Hydraulikpumpen und -anschlüsse können versagen, so dass sich die Flüssigkeit entzünden kann, wenn sie auf eine heiße Oberfläche trifft. Der Flammendetektor Rosemount™ 975HR ermöglicht die schnelle Erkennung von Bränden mit hoher Immunität gegenüber Fehlalarmen.