prd-rmt-marine-ind-cruise-ship-teaser-image

Kreuzfahrtschiffe

Integrierte Lösungen für Kreuzfahrtschiffe mit Fokus auf hohe Sicherheit für Passagiere und Besatzung an Bord.

Einhaltung von Umweltschutzauflagen

Einhaltung von Umweltschutzauflagen, korrekte Passagierbehandlung und Schutz des umliegenden Meeres sind beim Befahren einiger der schönsten Orte der Welt unverzichtbar. Die Lösungen von Emerson mit Sicherheitsfunktionen sowie Prozesskontrolle und -überwachung stellen sicher, dass die Besatzung im Falle von Abnormalitäten rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einhaltung von Umweltschutzauflagen

Lösungen in der Praxis

Regelung und Überwachung

  • Sorgen Sie für die Einhaltung der SOLAS-Anforderungen bzgl. der sicheren Rückkehr zum Hafen (Safe Return to Port), um die Sicherheit für Passagiere, die Besatzung und das Schiff zu erhöhen.
  • Skalierbar, um der Größe und Komplexität von Automatisierungsaufgaben auf einem Kreuzfahrtschiff gerecht zu werden.

Das System bietet Ihnen auf einem intuitiven und flexiblen Bedieninterface einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Aufgaben an Bord. Die Systemarchitektur unterstützt beliebige Kombinationen von Subsystemen, wie z. B. Kraftstoffmanagementsysteme, Tankfüllstand-Messsysteme, Fernsteuerungssysteme für Ventile und Hilfsmesssysteme. 


Hier erfahren Sie mehr über integrierte Steuer- und Überwachungssysteme >>

Kraftstoffmanagement

  • Management der Kraftstoffkosten mit Messungen des Kraftstoffverbrauchs
  • Schutz vor Diebstahl und Verfälschung mit zertifizierten Bunkermessungen
  • Einfaches und effektives Kraftstoffwechselverfahren sorgt für ECA-Konformität

Kraftstoffmessung ist ein wichtiger Parameter, der zur allgemeinen Kraftstoffeffizienz eines Schiffes beiträgt. Alle Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen. Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl oder Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.


Lesen Sie mehr über Kraftstoffmanagementsysteme >>

Valve Control

  • Wählen Sie spezifische Merkmale zur Erhöhung der Sicherheit, wie z. B. LED/Schloss, die dafür sorgen, dass Ventile bei Überprüfungen nicht bewegt werden können.
  • Sicherstellung von Meeresschutz in Häfen und an Sehenswürdigkeiten durch Verwendung von biologisch abbaubarem Öl im VRC-System

Die elektrohydraulische Lösung ist aufgrund ihrer kompakten Bauweise, die nur minimalen Platz in Anspruch nimmt, eine ausgezeichnete Wahl für Kreuzfahrtschiffe. Durch die Wahl dieser Lösung erreichen Sie eine Reduzierung der Installationskosten, da keine Hydraulikleitungen erforderlich sind. Das System lässt sich problemlos in das Feuerzonendesign des Schiffs integrieren. Notfallbetrieb mit fest oder an Trennwänden montierten Antrieben und Handpumpen für manuelle Betätigung. All diese Funktionalitäten tragen zum hohen Sicherheitsniveau bei, das für die Passagiere an Bord von Kreuzfahrtschiffen erforderlich ist. 


Hier erfahren Sie mehr über Fernsteuersysteme für Ventile >>

Tank Level Gauging

  • Kosteneffizient mit geringem Wartungsbedarf
  • Einfacher Zugriff mit Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung aus der Ferne
  • Flexibilität mit einem breiten Spektrum an Tankmesstechnologien

Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme und Tankfüllstands-Messumformer. Diese Lösungen bieten Flexibilität und individuell anpassbare Systeme, welche die Anforderungen für Redundanz und Teilung in verschiedenen Feuerzonen erfüllen.


Hier erfahren Sie mehr über Tankfüllstands-Messsysteme >>

Alarm Monitoring

  • Advanced alarm filtering and distribution, enabling alarm indications at the right locations and in relevant situations
  • Integrated audiovisual annunciations benefiting all on board – from captain to on duty engineers


The alarms can be presented on workstations as well as on alarm panels in accommodation and public areas. The Alarm Monitoring System is flexible and can be set up to enable alarm indications at given locations to ensure the correct visualization and handling. A vast number of advanced alarm management functions are included, such as grouping, filtering and presentation to ensure the correct alarm indication in time for easy access and handling.

The Alarm Monitoring System (AMS) can be installed as a stand-alone solution or as a fully embedded part of the Integrated Control and Monitoring System (ICMS).

Hier erfahren Sie mehr über Alarmüberwachungssysteme >>

Auxiliary Measurement

  • Integrieren Sie und verbinden Sie sich mit zahlreichen unterschiedlichen Messumformern und Subsystemen, um den Einblick in die Betriebsabläufe zu erweitern.
  • Passen Sie den Bereich entsprechend den speziellen Anforderungen Ihrer Schiffe an

Verschiedene Hilfsmessungen und Untersysteme können mit dem integrierten Steuer- und Überwachungssystem verbunden und in dieses System eingebaut werden. Dies gibt Ihren Bedieners die vorteilhafte Möglichkeit, für Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen können, zu planen, zu überwachen und auf diese zu reagieren.


Hier erfahren Sie mehr über Hilfsmesssysteme >>

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.