Wässrige Ultraschall-Reinigungssysteme

Wässrige Ultraschall-Reinigungssysteme

Die wässrigen Ultraschall-Reinigungssysteme von Branson sind voll konfigurierbar, um die Breite der Automatisierungs- und Reinheitsanforderungen zu erfüllen, die Ihr Prozess erfordert.

Präzise Ultraschallreinigung, wenn es darauf ankommt

Die wässrigen Reinigungssysteme von Branson sind ideal für das Entfernen von organischem und anorganischem Schmutz, Rückständen aus Lötpasten und Flussmitteln sowie andere präzise Reinigungsanwendungen. Unsere Systeme sind in vorkonfigurierter oder modularer Bauweise erhältlich und an den entscheidenden Stellen in Edelstahl ausgeführt, um korrosiven Umgebungen standzuhalten. Ultraschallwellen ermöglichen Reinigungsergebnisse, die mit manuellen Verfahren wie Sprühen oder Schrubben nicht erzielt werden können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Präzise Ultraschallreinigung, wenn es darauf ankommt

Wässrige Ultraschall-Reinigungssysteme

BENCHMARK-SERIE

Das Flaggschiff von Branson unter den wässrigen Ultraschall-Reinigungssystemen kann in praktisch allen Anwendungen und Industrien eingesetzt werden. Die Einzigartigkeit der Benchmark Reinigungssysteme beginnt mit dem modularen Design, das exakt gemäß den erforderlichen Anforderungen konfiguriert werden kann. Es sind praktisch beliebig kombinierbare Reinigungs-, Spül-, Passivierungs- und Trocknungsmodule verfügbar, mit deren Hilfe ein anwendungsspezifischer Arbeitsablauf erstellt werden kann. Die ausgewählten Module bilden ein kontinuierliches Reinigungsverfahren, das auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendungen zugeschnitten ist.

OMNI-SERIE

Das Branson OMNI Reinigungssystem ist ein vollständig konfiguriertes Ultraschall-Reinigungs- und Spülsystem mit eingebautem Trockner. Die Ausrüstung umfasst qualitative Werkstoffe und Verarbeitung ohne unnötige Extras und bietet ein komplettes Angebot von leistungsfähigen Funktionen, während sie im Vergleich mit ähnlichen Systemen nur ein Bruchteil der Stellfläche einnimmt.

FLEXLINE SERIE

Die Flexline Ausrüstung von Branson ist ein kostengünstiges Produkt zum Reinigen, Spülen und Trocknen von Teilen mit heißer Luft, die Qualitätsarbeit und -werkstoffe ohne unnötige Kosten bietet. Flexline verfügt über mehr Funktionen und Fähigkeiten als Standard-Tischgeräte und eine größere Flexibilität als Konsolengeräte mit fester Konfiguration. Die Basiskomponente der Flexline ist ein standardmäßiger Tank aus Edelstahl 304 mit Schutzmantel, der auf verschiedene Art und Weise konfiguriert werden kann.

Anwendungsunterstützung

Anwendungsunterstützung

Unser kostenloses Programm zur Anwendungsunterstützung bietet fachliche anwendungstechnische Beratung ohne Aufpreis.

ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.