Absperrklappen für die Chemieindustrie

Chemische Absperrklappen

Hochleistungs-Absperrklappen, die Chemieherstellern helfen, ihre Produktivitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Wie wirken sich Absperrklappen auf die Leistung Ihrer chemischen Einrichtung aus?

Als Hersteller von Chemikalien verlassen Sie sich auf Ihre Armaturen, um eine sichere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter zu gewährleisten, flüchtige Emissionen zu reduzieren und die Anlagenproduktivität zu maximieren. Die Installation von Armaturen gemäß der neuesten NAMUR-Empfehlung NE 167 kann dazu beitragen, das Leistungsniveau Ihrer Anlage zu erhöhen. Und dennoch sind nicht alle Hochleistungs-Absperrklappen gleich leistungsfähig.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wie wirken sich Absperrklappen auf die Leistung Ihrer chemischen Einrichtung aus?
Keystone™ K-LOK® Serie 38 Hochleistungs-Absperrklappe

Herausforderungen bei chemischen Absperrklappen

Ventilsitzleckage

Eine unwirksame Abdichtung beim Schließen der Armatur, insbesondere beim Betrieb als Endarmatur, kann Personen in Gefahr bringen, zum Verlust wertvoller Produkte führen und Ursache für ungeplante Ausfallzeiten sein. The risk is heightened in chemical processes where media escapes can cause serious safety concerns.

Standardisierung von Ventilanlagen

Armaturen, die nicht den neuesten Standards entsprechen, führen zu Ineffizienzen in Ihrer Anlage. Sie erfordern Kompromisse bei der Konstruktion, kundenspezifische Wartung, Bedienerschulung und zusätzliche kostspielige Ersatzteilbestände.

Ventil für flüchtige Emissionen

Armaturen verursachen in einer typischen Prozessanlage bis zu 60 % der flüchtigen Emissionen, primär durch Spindel- und Anschlussleckagen. Ohne die neueste Technologie, die die strengsten Vorschriften erfüllt, können Einrichtungen Verstöße und hohe Geldstrafen riskieren.

Risiken für Wartungspersonal

Die Mehrzahl der Verletzungen, die Mitarbeiter in Prozessanlagen erleiden, tritt bei Aktivitäten der fehlerbehebenden Wartung auf. Minderwertige Ventiltechnologie, bei der die Packung nicht versiegelt wird oder eine regelmäßige Einstellung der Packung erfordert, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, gefährdet das Personal.

Wie sieht eine überlegene chemische Absperrklappe aus?

Legen Sie diese Merkmale fest, wenn Sie Ihre chemischen Prozesse konzipieren und aktualisieren.

Chemische Absperrklappe
Montageflansch gem. ISO 5211

Montageflansch gem. ISO 5211

Gehäuse mit integriertem Montageflansch gemäß ISO 5211 zum direkten Antriebsaufbau – keine Zusatzkosten für Montagekonsolen.

Hohe Durchflussraten

Hohe Durchflussraten

Wellenstumpfkonstruktionen ermöglichen höhere Durchflusskoeffizienten (Kv) und einen größeren Regelbereich.

Einsatz als Endarmatur

Einsatz als Endarmatur

Flanschaugengehäuse muss beidseitig mit vollem Druck anströmbare, als Endarmatur einsetzbare Ausführung sein

Ununterbrochene Dichtfläche

Ununterbrochene Dichtfläche

Flanschaugengehäuse muss beidseitig mit vollem Druck anströmbare, als Endarmatur einsetzbare Ausführung sein

Einhaltung von Konstruktionsnormen

Einhaltung von Konstruktionsnormen

Einhaltung aktueller Ventiltyp-Spezifikationen und -Zertifizierungen, einschließlich standardmäßig NAMUR NE 167, ISO- und EN-Spezifikationen sowie PED- und CE-Zertifizierungen.

Zertifizierung für flüchtige Emissionen

Zertifizierung für flüchtige Emissionen

Nachgewiesene Leistung gemäß den strengsten Prüfkriterien, ISO 15848-1 BH C03.

Presspassung des Sitzes

Presspassung des Sitzes

Bei einer echten Störanpassung ist die Abdichtung nicht vom statischen Druck abhängig.

Verlängerte Standzeit

Verlängerte Standzeit

Die Ausführung mit doppeltem Offset minimiert den Verschleiß, während die präzise Ausrichtung der Scheibe für eine lange Lebensdauer und eine dichte Dichtleistung sorgt.

Eine neue chemische Absperrklappe: Keystone-K-LOK-Serie 38

Beständige Abdichtungsleistung

Setzen Sie das bewährte K-LOK Sitzdesign ein, das unabhängig vom statischen Druck eine leckagefreie Absperrung gemäß EN 12266 bietet. Die Bauweise beseitigt fast alle Hohlräume und damit die Möglichkeit zur Ansammlung von Medien. Dadurch kann das Ventil bei sehr geringem Druck und unter schwierigen Einsatzbedingungen, einschließlich Partikeln, die gleiche überragende Abdichtungsleistung erzielen.

Standardisieren und speichern

Vereinfachen Sie Ihre Armaturen mit einer auf Ihre Chemieanlage abgestimmten Lösung. Die Armatur in Flanschaugen-Ausführung ist beidseitig mit vollem Druck anströmbar, kann als Endarmatur eingesetzt werden und bietet eine ununterbrochene Flanschabdichtung gemäß EN 12569. Die Armatur ist gemäß NAMUR NE 167-, ISO- und EN-Spezifikationen konstruiert und verfügt standardmäßig über DGRL- und CE-Zertifizierungen.

Einhaltung der Vorschriften für flüchtige Emissionen

Bleiben Sie der Einhaltung der Vorschriften für flüchtige Emissionen immer einen Schritt voraus, indem Sie diese moderne Armatur einsetzen, deren Merkmale die strengsten Vorschriften erfüllen. Alle möglichen Leckagepfade wurden angesprochen, insbesondere das System zur Abdichtung der Spindel, das standardmäßig mit vorgespannter PTFE-Packung ausgestattet ist. Diese Armatur ist nach ISO 15848-1 BH C03 zertifiziert.

Optimieren der Ausgaben für den Armaturenbestand

Niedrigere Gesamtbetriebskosten mit einer Armatur, die bei einer hohen Lebensdauer minimalen Verschleiß erzielt, keine routinemäßige Wartung der Packung erfordert, ein geringeres Betätigungsdrehmoment bietet und einen einfachen Sitzaustausch ermöglicht, ohne dass Klappenblatt oder Welle ausgebaut werden müssen. All dies bedeutet einen geringeren Wartungsaufwand, reduzierte Betätigungskosten und minimale Stillstandszeiten über eine längere Lebensdauer hinweg.

Expertenformular für chemische Absperrklappen

Erfahren Sie, wie Ihnen die neue Technologie hilft, die Leistung Ihrer Chemieanlage zu steigern

Bitte geben Sie Ihre Angaben in das Formular ein, und ein Experte für Absperrklappen wird kontaktieren, um alle Fragen zu beantworten, die Sie über die neue Keystone-K-LOK-Hochleistungs-Absperrklappe der Serie 38 haben. Erfahren Sie, wie der Einsatz dieser Technologie dazu beitragen kann, höhere Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards in Ihrer Chemieanlage zu erreichen.


Häufig gestellte Fragen

Was ist eine chemische Absperrklappe?
Was ist die NAMUR-Empfehlung NE 167?
Was ist eine als Endarmatur einsetzbare Ventilausführung?
Warum ist eine ununterbrochene Flanschdichtfläche wichtig?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.