Magnetventile
Magnetventile als 2-Wege-, 3-Wege- und 4-Wege-Ausführung für den Einsatz in den anspruchsvollsten Fluid-Control-Anwendungen.
Ein komplettes Spektrum an Magnetventilen von Auf/Zu-Ventilen mit zwei Positionen bis zu Durchflussregelsystemen für Tausende von Abnehmern. Die Technologie von Emerson für das Energiemanagement setzt einen neuen Branchenstandard für Zuverlässigkeit und Energieverbrauch, akzeptiert sowohl Wechselstrom- als auch Gleichstromspannungen und verbessert die Leistungsmerkmale der Ventile. Diese 2-Wege-, 3-Wege- und 4-Wege-Magnetventile können in den meisten Fluid-Control-Anwendungen eingesetzt werden und sind nun mit Ex-Zulassungen gemäß Class I, Division 2 verfügbar.