Dreifach exzentrische Prozessklappen
Dreifach exzentrische Prozessklappen minimieren das Gewicht und erhöhen die Betriebszeit in einer Vielzahl von Prozessbedingungen.
Mit besserer Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und niedrigeren Betriebskosten übertreffen Triple-Offset-Ventile herkömmliche Ventile deutlich.Der Ventilsitz von Triple-Offset-Ventilen ist für minimalen Verschleiß, niedrige Wartungskosten und eine längere Ventillebensdauer ausgelegt.Die „leckfreien“ Dichtungseigenschaften von Triple-Offset-Ventilen gestatten einen kontinuierlichen Prozessbetrieb mit höchster Effizienz.Zusätzlich zu diesen Vorteilen ermöglichen Triple-Offset-Ventile erhebliche Gewichtseinsparungen im Vergleich zu vielen herkömmlichen Ventilen, wodurch sie deutlich einfacher zu installieren und zu warten sind.
Die dreifach exzentrische (Triple-Offset) Konstruktion ermöglicht eine völlig reibungs- und verschleißfreie Bewegung zwischen Scheiben-Dichtring und Sitz über den gesamten 90°-Schwenkwinkel. Aufgrund dessen und einiger weiterer Besonderheiten, hat sich die Vanessa Serie 30.000 im Laufe der Zeit als die ultimative Prozess-Armatur etabliert.
Dank unserer Engineering-Kompetenz, in Verbindung mit modernster Technologie- und Fertigungsstandards, ist Emerson Vanessa seit Jahrzehnten eine besonders zuverlässige Triple-Offset-Prozessklappe, die
absolut dicht absperrt und einen störungsfreien Betrieb in einem sehr großen Temperaturbereich und in diversen Druckstufen sicherstellt.
Alle Vanessa Triple-Offset-Prozessklappen basieren auf dem Prinzip: reibungsfreier Betrieb im Gehäusesitz über den gesamten 90°-Schwenkwinkel , drehmomentabhängig dichtend und metallisch dichtend.