Hochleistungs-Absperrklappe

Hochleistungs-Absperrklappe

Fisher Hochleistungs-Absperrklappen kommen in Anwendungen mit Regelbetrieb zum Einsatz, die in Installationen mit geringem Platzbedarf eine hohe Durchflusskapazität erfordern.

C010 - Fisher 8590 High Performance

Was sind Hochleistungsregelklappen für Regelbetrieb?

Absperrklappen sind eine spezielle Art von Drehstellventilen, die über ein drehbares Klappenblatt zur Regelung des Durchflusses durch eine Rohrleitung verfügen. Das Klappenblatt verfügt gewöhnlich über einen Drehwinkel von 90 Grad und bietet eine lineare Ventilkennlinie. Für Anwendungen mit Regelbetrieb ist heute eine spezielle Art von Absperrklappe der Branchenstandard: die Hochleistungsregelklappe (High Performance Butterfly Valve, HPBV), die auch als Double-Offset-Ventile (doppelt exzentrische Bauart) bezeichnet werden. Zu den Vorteilen dieser Armaturen gehören ein gerade durchgängiger Durchflussweg, eine äußerst hohe Durchflusskapazität sowie die Fähigkeit zum Durchgang von Feststoffe enthaltenden oder viskosen Medien.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was sind Hochleistungsregelklappen für Regelbetrieb?

Funktionsweise

Allgemeine Anwendungen

Hochleistungsregelklappen sind für allgemeine Anwendungen geeignet, die keinen präzisen Regelbetrieb erfordern.

Sie kommen aufgrund ihrer niedrigeren Kosten im Vergleich zu anderen Stellventilen häufig in Anwendungen zum Einsatz, die große Nennweiten erfordern und hohen Temperaturen standhalten müssen. Bei der Auswahl der Größe und der Anwendung dieser Armaturen ist darauf zu achten, dass durch Änderungen der Prozesslast verursachte Regelungsprobleme vermieden werden. Diese Armaturen eignen sich gut für Anwendungen mit gleichbleibenden Prozessanforderungen. Ausführungen mit einer speziell charakterisierten Kontur ermöglichen die Erweiterung des Regelbereichs auf den eines Kugelsegmentventils.

Zu den verfügbaren Anschlussarten gehören Zwischenflansch-, Flanschaugen- oder Doppelflansch-Ausführungen.

Doppelt exzentrische Bauart

Die doppelt exzentrische Bauart schwenkt das Klappenblatt sofort nach dem Öffnen vom Ventilsitz weg, um Reibung und Sitzverschleiß zu reduzieren, ein besseres Regelverhalten zu ermöglichen und die Lebensdauer des Ventilsitzes zu verlängern.

Regelbereich

Der Regelbereich von Hochleistungsregelklappen liegt zwischen 30 % und 50 % der vollständigen Öffnung, was ca. einem Drittel des Öffnungswinkels von Kugelhähnen oder Hubventilen entspricht.

In jüngster Zeit sind Absperrklappen mit konturiertem Klappenblatt auf den Markt gekommen, die eine inhärente gleichprozentige Ventilkennlinie bieten, die der installierten Armatur einen linearen Kennlinienverlauf verleihen.

Eine Absperrklappe dieser Ausführung bietet ein gutes Regelverhalten mit einer akzeptablen Verstärkung von 0,5 bis 2,0 von ca. 10 % bis 70 % Öffnungswinkel. Dies stellt im Vergleich zu einer typischen Hochleistungsregelklappe der gleichen Größe eine beinahe dreifache Erweiterung des Regelbereichs dar. Dieser erweiterte Regelbereich entspricht dem eines Kugelsegment- oder Durchgangsventils.

control-disk adv

Fisher Control-Disk Valve and Its Control Range Advantages

Auslegung von Stellventilen

Auslegung und Auswahl von Stellventilen

Erfahren Sie, wie Sie das passende Stellventil für Ihre gegebenen Servicebedingungen auslegen und auswählen.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.