Pneumatik in Schienenfahrzeugen
Entdecken Sie im internationalen Eisenbahnjournal, wie sich Pneumatik in verschiedenen Schienenfahrzeugen bewährt.
Wer jeden Tag aufs Neue viel bewegen muss, braucht zuverlässige Partner und Techniken. Emerson ist dieser Partner.
Wir verfügen über eine lange Geschichte und langjährige Erfahrung im Eisenbahnbereich, kombiniert mit einer Produktpalette, die robuste und intelligente Technologien bietet und den spezifischen Anforderungen der Branche gerecht wird.
Unsere Ingenieure verfügen über das Fachwissen im Bahnbereich, um Innovation voranzubringen und sprechen die Sprache unserer Kunden, während unsere Lösungen alle bahnspezifischen Richtlinien und Normen weltweit erfüllen.
Trends wie Globalisierung, Digitalisierung und Umweltschutz erfordern eine kontinuierliche Weiterentwicklung aller im Schienenverkehr zum Einsatz kommenden Komponenten und Systeme.
Gleichzeitig müssen alle diese Produkte die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen aller einschlägigen nationalen und internationalen Normen wie EN 45545 erfüllen.
Erfahren Sie, wie Sie ideale, zukunftssichere pneumatische Lösungen implementieren können, die die neuesten Standards der Bahnindustrie erfüllen und Sie bei der zuverlässigen Meisterung Ihrer Herausforderungen unterstützen.
Pneumatiklösungen von Emerson sind nicht nur zuverlässig, sicher, langlebig und kosteneffektiv, sondern ermöglichen darüber hinaus auch die zuverlässige und präzise Niveauregelung und Bremssteuerung von Zügen. Mithilfe dieser Technik können Passagierzugwagen schnell an unterschiedliche Bahnsteighöhen angepasst, die Haltedauer verkürzt sowie der Schienenverkehr effizienter und kosteneffektiver gestaltet werden.
In dieser Fallstudie eines Kunden erfahren Sie, wie wir dabei geholfen haben, dass Züge in London schneller und effizienter fahren konnten und gleichzeitig der Druckluftverbrauch um bis zu 50 % reduziert werden konnte.
Bei Stromabnehmersystemen besteht die Herausforderung darin, den Kontakt zwischen den Schleifleisten des Stromabnehmers und den Oberleitungen zuverlässig aufrechtzuerhalten.
Die intelligenten und robusten AVENTICS Pneumatiklösungen von Emerson bieten eine äußerst präzise Druckregelung, wodurch sie ideal für Anwendungen in Stromabnehmern geeignet sind. Sie können entsprechend den Anforderungen von beliebigen Stromabnehmersystemen jeglicher Größe, Spannung oder Einbaulage angepasst werden. Ein Beispiel finden Sie in dieser Erfolgsgeschichte eines Kunden.
Das Entladen von Massengut ist eine raue und unerbittliche Aufgabe, bei der nur die härtesten Materialien und widerstandsfähigsten Designs bestehen. Emerson bietet robuste Pneumatiklösungen zum sicheren und schnellen Entladen von Massengut aus Güterwaggons. Unsere spezialisierten Produkte wie die AVENTICS Pneumatikzylinder für Güterwaggons haben sich nachweislich beim langjährigen Einsatz in der Praxis bewährt. Sie werden umfassend vom Hersteller getestet und montagefertig geliefert. Dank einer robusten Ausführung und ausgewählter Werkstoffe verfügen diese Produkte über eine lange Lebensdauer.
With pneumatic solutions from AVENTICS, Emerson offers a large portfolio of pneumatics specifically designed to meet the needs of railway applications, e.g. in pantograph control, levelling or brake control or the unloading of freight cars.