Radarfrequenzen - Grafische Darstellung

Berührungslose Füllstandsmessung mit FMCW-Radartechnologie

Die FMCW-Radartechnologie ist dafür bekannt, selbst unter schwierigsten Bedingungen hochgenaue und konsistente berührungslose Füllstandmessungen zu ermöglichen.

Ingenieur bei der Arbeit

Genaue berührungslose Füllstandmessung mit FMCW-Radartechnologie

Eine technologische Revolution ermöglicht den Einsatz des frequenzmodulierten Dauerstrichradars (FMCW) mit 2-Leiter-Radargeräten in Low-Power-Ausführung.

Mithilfe der FMCW-Technologie kann das Radarmessgerät mehr Daten erfassen, wodurch eine höhere Zuverlässigkeit und Genauigkeit erzielt wird.Eine maximierte Signalstärke bietet mehr Spielraum bei schwierigen Prozessbedingungen wie Schaum, Turbulenzen und Kondensation. Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Generationen von FMCW-Radargeräten – von den Erfindern der Radar-Füllstandsmessung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Genaue berührungslose Füllstandmessung mit FMCW-Radartechnologie
Rosemount Sendefrequenzauswahltool für berührungslose Radarmessgeräte

FMCW-Technologie optimiert die Radarfüllstandsmessung

Erfahren Sie, wie Sie die Radargenauigkeit und -zuverlässigkeit bei herausfordernden Anwendungen verbessern können

Whitepaper herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.