Komplettlösung für Wasser- und Abwassermanagement

Komplettlösung für Wasser- und Abwassermanagement

Der Rosemount™ 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer und der Rosemount™ 3490 Controller helfen Ihnen, die Nachhaltigkeit und Effizienz in Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen zu verbessern.

Verbessern Sie die Effizienz und Nachhaltigkeit mithilfe von Füllstandsmessungen

Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer und der Rosemount 3490 Controller bieten eine Komplettlösung für Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen. Diese Lösung für Füllstand und Durchfluss unterstützt Sie dabei, einen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen, Vorschriften und gesetzliche Anforderungen einzuhalten, die Effizienz bei Wasserprozessen durch Senkung der Betriebskosten zu verbessern und die Komplexität mit einfach zu bedienenden Geräten zu reduzieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbessern Sie die Effizienz und Nachhaltigkeit mithilfe von Füllstandsmessungen

Rosemount 1208 Sensor und Rosemount 3490 Regler

Effizient – Zuverlässig – Robust

Rosemount 1208 und Rosemount 3490 - Graues Banner

Komplettlösung für Wasser und Abwasser

Die Lösung

Für Wasser- und Abwasserbetreiber, die ihre Effizienz steigern und ihre Füllstands- und Durchflussmessungen auf einfache Weise steuern müssen bietet Emerson eine Komplettlösung an:

  • Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet 80 GHz FMCW-Technologie und Fast Sweep-Technologie für eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Und mit optionaler Bluetooth-Wireless-Technologie® ermöglicht es eine einfache Konfiguration
  • Der Rosemount 3490 Regler kann für vollständige Steuerungsfunktionen mit kompatiblen HART Messumformern gekoppelt werden.

Nachhaltigkeit

Die Lösungen Rosemount 1208 und 3490 helfen Ihnen bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit in Ihrer Anlage mittels:

  • Optimierung des Ressourcenverbrauchs und Reduzierung von Wasserverlusten mit zuverlässiger Füllstands- und Steuerfunktionalität
  • Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen durch Einholung detaillierter Daten für Ihre Berichte
  • Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks durch getrennten Austausch von Kabeln oder Sensoren dank M12-Steckverbindertechnologie

Wirkungsgrad

Die Komplettlösung hilft Ihnen, manuelle Kontrollgänge zu eliminieren, ein effektiveres Wassermanagement zu erzielen, die Betriebseffizienz in Ihrer Wasseranlage zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Der wartungsfreie und tauchfähige Radarsensor bleibt unbeeinflusst von Umgebungseinflüssen wie Kondensation, Sonneneinstrahlung, Ablagerungen oder Regen. Digitale Konnektivitätsmöglichkeiten ermöglichen Ihnen außerdem den Zugriff auf Daten und wertvolle Einblicke in die Effizienz Ihrer Prozesse.

Einfache Anwendung

Mit Rosemount 1208 und Rosemount 3490 können Sie die Komplexität veralteter Messgeräte vergessen. Diese neue Lösung erleichtert Installationsaufgaben und vereinfacht sowohl die Inbetriebnahme als auch den Verkabelung dank vielfältigem Montagezubehör und dem M12-Kabelanschluss. Sie sparen wertvolle Zeit auf intelligente und kostengünstige Weise.

Diese Geräte sind auch für den Einsatz im Freien geeignet und kompakt im Design, so dass zudem eine Installation in engen Räumen möglich ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfache Anwendung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.