Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Ultraschall-Durchflussmessgeräte messen den volumetrischen Durchfluss und werden allgemein für den eichamtlichen Verkehr und den eichpflichtigen Öl- und Gasbetrieb eingesetzt. 

Gaskombination USM

Ultraschall-Durchflussmessgeräte bieten eine erstklassige Durchflussmessgenauigkeit

Die Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase und Flüssigkeiten bieten eine bessere Genauigkeit, einen größeren Messbereich sowie eine fortschrittliche Diagnose der Durchflussmessgeräte und eliminieren ohne bewegliche Teile praktisch den Druckverlust, der bei anderen Arten von Durchflussmessgeräten üblich ist. Diese moderne Ultraschall-Messtechnologie kann bei Messanwendungen im eichamtlichen Verkehr, bei der Allokationsmessung, Kontrollmessung, Leckerkennung sowie Bestandskontrolle angewendet werden.


View Products
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ultraschall-Durchflussmessgeräte bieten eine erstklassige Durchflussmessgenauigkeit

Funktionsweise

Gasmessanwendungen

Die Rosemount 3410 Ultraschall-Durchflussmessprodukte für Gase
kommen weltweit bei
zahlreichen wichtigen Gasmessanwendungen
zum Einsatz. Diese Produkte werden gewöhnlich in
Onshore- und Offshore-Produktionsanlagen,
Erdgasfernleitungen,
Verdichteranlagen,
Aufbereitungsanlagen und "City Gates"
installiert. Sie sind auch für
Anwendungen geeignet, die ein großes
Volumen an Erdgas als Brennstoff
oder Rohmaterial verbrauchen, wie z. B. bei der Energieerzeugung,
Veredelung, Verarbeitung und in
der petrochemischen Industrie.

Flüssigkeitsanwendungen

Das Rosemount 3810 Portfolio von Ultraschall-Durchflussmessgeräten für Flüssigkeiten liefert weltweit in jeder Phase der Öl- und Gas-Wertschöpfungskette – von der Produktion über den Transport bis hin zur Verteilung – wichtige Messlösungen. Unsere Produkte sind gewöhnlich in Onshore- und Offshore-Produktionsanlagen, Raffinerien und Lagerstandorten, Transportleitungen für Rohöl und veredelte Produkte sowie in allen Arten von Verteilungsanlagen, wie z. B. Verladestationen und Vermarktungsterminals, zu finden.

Ultraschall-Messtechnologie

Ultraschall-Messgeräte werden allgemein für den eichamtlichen Verkehr und die eichpflichtige Öl- und Gasmessung eingesetzt. Sie messen die Durchflussgeschwindigkeit einer Flüssigkeit in einer geschlossenen Rohrleitung und setzen Messumformer ein, um Ultraschallimpulse (mit einer Frequenz größer als 20 kHz) zu emittieren, mit denen das Durchflussmessgerät entlang dem Ultraschall-Strahlengang die mittlere Geschwindigkeit berechnen kann. Durch die grundlegenden Merkmale von Ultraschall-Messgeräten ist diese Technologie gut für die Messung von Gas oder Flüssigkeiten geeignet, wobei beide als flüssige Medien behandelt werden.

Wasserstoffgemische

Ultraschallmessgeräte können derzeit 20-30 Vol% Wasserstoff verarbeiten und gleichzeitig eine zuverlässiges Präzisionsniveau in bestehenden Erdgas-Pipelines aufrechterhalten. Die Rosemount™ SeniorSonic 3414 und 3418 Ultraschall-Durchflussmessgeräte für Gase ermöglichen die Beimischung von Wasserstoff mit einem Anteil von bis zu 30 % bei gleichzeitiger Wahrung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit für den eichamtlichen Verkehr.

Diagnoseleistung

Rosemount Ultraschall-Durchflussmesser für Gase sind jetzt mit intelligenter Systemverifizierung (SMV) erhältlich, die Benutzern Zugriff auf eine fachkundige Durchflussanalyse und ein vereinfachtes und intuitives Gesamtmessstatusergebnis bieten, wodurch der Zeitaufwand für die Datenanalyse minimiert wird.


Jedes Rosemount Ultraschall-Durchflussmessgerät arbeitet mit der modernen MeterLink™ Software, um die Überwachung und Störungsanalyse/-beseitigung zu vereinfachen. Diese moderne Software zeigt eine Vielzahl an leistungsbasierten Diagnosedaten an, die den Zustand des Messgeräts widerspiegeln. Des Weiteren hilft die dynamische durchflussbasierte Diagnose dem Bediener, Durchflussstörungen zu erkennen, die die Messsicherheit beeinflussen können. Die neueste Version von MeterLink wurde für das Zusammenwirken mit der intelligenten Systemverifizierung optimiert und ermöglicht die einfache Erfassung monatlich geplanter oder Smart-Meter-Verification-Berichte auf Anfrage.

Ultraschall-Gas-Messwandler T-200

Dieser Messwandler ist robust, in Titan eingekapselt und kann bei Druckbeaufschlagung gefahrlos ohne Spezialwerkzeuge abgenommen werden. Außerdem liefert er überragende Leistungsmerkmale in feuchten, sauren und korrosiven Umgebungen. 

Mit seiner patentierten MiniHorn Array-Technologie im 3D-Druck verstärkt der Messwandler das Signal auf mechanische Weise und überwindet dadurch jegliche Signaldämpfung oder potenzielle Halleffekte. Der T-200 ist dank der isolierten Messumformer-Bauweise, die eine Barriere für flüssige Kohlenwasserstoffe bietet, äußerst zuverlässig und verlängert somit die Lebensdauer der Komponenten des Messwandlers.

Micro Motion - Dichte und Viskosität

Automatisierungsexperten-Blog

Lesen Sie unseren Blog, um mehr über Lösungen für die Durchflussmessung für Ihre anspruchsvollsten Prozessanwendungen zu erfahren.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.