Unschlagbare Dichte- und Viskositätsmessung
Unsere Messsysteme für Dichte und Viskosität bieten unübertroffene Genauigkeit und Vielseitigkeit für verschiedenste Anwendungen
Dichte- und Viskositätsmessgeräte bieten in den kritischsten Anwendungen solide Konzentrationsmessungen von Flüssigkeiten und Gasen. Bei der Dichtemessung arbeiten diese Messgeräte nach dem Prinzip eines vibrierenden Elements, wobei sich die Vibrationsfrequenz umgekehrt proportional zur Dichte des Mediums verhält. Die Viskositätsmessgeräte messen die Bandbreite desselben Frequenzsignals wie die Dichtemessgeräte, um die Viskosität von Flüssigkeiten zu berechnen. Jedes Dichte- und Viskositätsmessgerät ist für eine optimale Konzentrationsmessung konzipiert.
Dichte- und Viskositätsmessgeräte funktionieren auf dem Prinzip eines vibrierenden Elements, wobei die Vibrationsfrequenz umgekehrt proportional zur Dichte des Mediums ist. Viskosimeter bauen auf diesem Funktionsprinzip auf, messen zur Bestimmung der Viskosität von Flüssigkeit aber auch noch andere Frequenzeigenschaften. Alle Dichte- und Viskositätsmessgeräte verwenden eine interne Temperaturmessung, um Änderungen der Metallsteifigkeit aufgrund von Temperaturschwankungen einzubeziehen.
Dichte und Viskosität sind wertvolle Prozessvariablen, die zur Messung der Produktqualität, Konvertierung zwischen Masse und Volumen, Optimierung der Effizienz, Identifizierung von Produkttrennschichten und vielem mehr verwendet werden können. Diese Messungen werden überall dort benötigt, wo der Wert, die Qualität oder Zusammensetzung eines Prozessmediums wichtig ist. Kurzum, Dichte- und Viskositätsmessungen helfen dabei, ein Medium zu identifizieren und zu bestimmen, wie viel davon vorhanden ist und ob die Zusammensetzung und Messung richtig ist.
Dichte- und Viskositätsmessgeräte sind kritisch für jeden Flüssigkeits- oder Gasprozess mit eichpflichtigem Verkehr, Trennschichterkennung, Mischung, Trennung, Verdampfung oder Produktwechsel. Ob Sie die prozentuale Konzentration einer ätzenden Reinigungslösung oder einer Zuckerwassermischung (Grad Brix) messen müssen – diese Messgeräte helfen bei der Umsatzsteigerung durch verbesserte Konsistenz, weniger Abfall und hohes Qualitätsempfinden von Kunden. Viele Prozesse nutzen die Dichte- und Viskositätsmessung von Flüssigkeiten, um Produktivität und Durchsatz zu verbessern.