Die Wassertemperatur der Ofenkühltafeln muss kontrolliert werden, um Durchbrenntemperaturen und Ausfälle der Schalttafel zu vermeiden. Wassergekühlte Brenner werden überwacht, um die Energie für den Brenner zu kontrollieren und Ausfälle des Brenners zu verhindern. Alarme werden über SPS verarbeitet und über SmartArc™ Transformatorenregelung und Brennersteuerung gesteuert. Vibrationen, Feuchtigkeit und Wärme können zu Kabelverbindungsausfällen führen, was wiederum zu großen Messfehlern führt. Das Resultat sind Sicherheitsrisiken und Abschaltungen. Mit den Wireless-Temperaturmessumformern, wie dem Rosemount™ 648 und dem Rosemount 848T, lassen sich Kabel und Kabelschutzrohr vollständig eliminieren und somit auch die Schäden an Kabeln und Kabelschutzrohren. Dies führt zu reduzierten Wartungskosten, besserer Temperaturkontrolle und kürzeren Chargenzeiten.