In der Kohlenwasserstoffverarbeitung und in Lagerterminals sind Tanks allgegenwärtig. Sie haben unterschiedliche Formen und Größen und enthalten sehr unterschiedliche Materialien, was bedeutet, dass es eine Herausforderung sein kann, den Betrieb zu kontrollieren. Das Tanküberwachungssystem von Emerson bietet eine Bestandsmanagement und gibt Ihnen die Kontrolle über Tanks und Volumen.
Das Tanküberwachungssystem ist für Anwendungen mit mittleren Genauigkeitsanforderungen konzipiert und umfasst Füllstands-, Temperatur- und Druckmessung sowie Netzwerkinfrastruktur und Software zur Berechnung von Flüssigkeitsvolumina und deren Darstellung für den Betreiber. Mit der Flexibilität, eine Reihe von Füllstands-, Temperatur- und Drucktransmittern anschließen zu können, finden Sie immer die richtige Lösung für jeden Tank. Die effiziente Infrastrukturlösung mit einem digitalen Einkabel-Bus spart Verkabelung und senkt die Installationskosten. Das Tanküberwachungssystem ermöglicht die Eliminierung manueller Messungen, verbessert die Genauigkeit und gibt Ihnen mithilfe der benutzerfreundlichen Software einen Echtzeit-Überblick.