Bei der Gewinnung von Kupfer aus Erzen sind die Messungen um die Brecher herum der Schlüssel zur Reduzierung der Anlagenkosten und zur Verbesserung der Nettoeffizienz. Die Messung des Nettofeststoffgehalts an den Brechern zeigt an, ob genügend Rohmaterial vorhanden ist, damit die Chemikalien im nächsten Schritt verarbeitet werden können und das Kupfer extrahiert werden kann. Der Nettofeststoffgehalt wird mithilfe einer volumetrischen Durchflussrate und einer Dichtemessung berechnet.
Das magnetische Durchflussmesser von Rosemount für Schlamm ist eine ideale Lösung, um eine genaue Durchflussmessung des aggressiven Prozessflusses zu erhalten. Das Micro Motion Schwinggabel-Dichtemesssystem misst die Konzentration der Feststoffe im Schlamm und kombiniert diesen Wert mit der Durchflussmessung, um den Nettodurchfluss von Feststoffen zu berechnen. Diese Kombination von Geräten ist wartungsarm, erfordert keine spezielle Schulung oder behördliche Aufsicht, kann die aggressive Art der Anwendung bewältigen und eliminiert die Umwelt- und Sicherheitsrisiken von kerntechnischen Geräten.