Sulfide sammeln sich im Wasser an und können korrosive säurehaltige Bedingungen verursachen, welche die Referenzelektrode eines pH-Sensors vergiften. Der pH-Wert wird durch Zugabe von Amin oder Ätzmittel gemessen und kontrolliert, um Korrosion zu verhindern. Und hartes Wasser erzeugt Kesselstein, der die Referenzelektrode eines pH-Sensors beschichtet. Der Rosemount™ 3500P pH-Sensor kann kontinuierliche pH-Messungen liefern, da er ein giftresistentes Elektrolyt enthält, das mit Sulfid reagiert, bevor es die Referenzelektrode beschädigen kann. Die Ausführung mit Doppeldiaphragma verfügt über zwei Schichten poröser Diaphragmen, die Prozesschemikalien von der Referenzelektrode fernhalten und ein komfortables Nachfüllen der äußeren Referenzlösung ermöglichen.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Einkanalgerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Signale von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/Redox-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) sowie amperometrische Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.