Der pH-Wert wird am Abscheiderauslass überwacht und zur Steuerung der Zugabe von Neutralisationschemikalien verwendet, um den pH-Wert des Destillats auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Die sich am Destillat ansammelnden Salzverunreinigungen verursachen korrosive saure Bedingungen, die zu einer kurzen Sensorlebensdauer und häufigen Reinigungen aufgrund der Ölspuren im Wasser führen. Rosemount™ 3500P pH-Sensoren haben einen ölbeständigen Elektrolyt und eine nachfüllbare Referenz für maximale Sensorlebensdauer. Versenkbare Sensoren, die sich leicht reinigen und austauschen lassen, sind ebenfalls erhältlich. Der Rosement 3500P pH-Sensor verfügt über Hochtemperaturglas, einen giftresistenten Elektrolyten und eine doppelte Referenzverbindung für maximale Sensorlebensdauer.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein einkanaliges Gerät mit Schleifenspannung über den Messkreis, das Eingaben von pH/ORP-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (Kontakt- und induktiv) und amperometrischen Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon) verarbeiten kann.