Kaliprodukte in Standardqualität werden in Lagerhäuser/Großsilos/Kuppeln vor Ort gebracht. Standard-Kali ist in Größe und Form unregelmäßiger und ist in mehreren Qualtätsstufen erhältlich, die separat gelagert werden. Kali in Standardqualität wird in großen Kuppeln gelagert, die einen Durchmesser von bis zu 50 m (165 ft) haben können. Das macht genaue Füllstandsmessungen in der Kuppel sehr schwierig. Dies wirkt sich auf die Möglichkeiten des Bedieners für Bestandsführung und -kontrolle aus.