Im Bergbau erzeugtes Abwasser ist häufig reich an Säuren, Ätzsalzen, Schwermetallen und Mineralien. Die häufigste Verwendung von Verdunstungsbecken im Bergbau ist die Speicherung und Reduktion von Abwasser. Eine Senkung des Wasservolumens, das beim hydraulischen Fracking- oder Erdgasbetrieb durch Verdampfung freigesetzt wird, kann die Entsorgungskosten erheblich senken. Daher ist es wichtig, die Verdampfungsgeschwindigkeit korrekt zu steuern, um das richtige Medienvolumen im Becken zu gewährleisten.
Der Rosemount 1208 Füllstandsmessumformer verwendet eine Radartechnologie mit 80 GHz für präzise und zuverlässige Messungen. Mit der FMCW Fast-Sweep-Technologie tastet der Messumformer die Oberfläche kontinuierlich mit variablen Frequenzen ab und liefert so eine viel genauere und zuverlässigere Füllstandsmessung als herkömmliche Technologien. Das berührungslose Radar ist außerdem so ausgelegt, dass es an den Rosemount 3490 Regler angeschlossen werden kann und zusammen als externes, automatisiertes Steuerungssystem arbeitet.