Salzgestein-Rohmaterial wird mit Lastwagen oder Förderbandsystemen zum anfänglichen Zermahlen und zur Größenreduktion in den Brecher gebracht. Unter dem Brecher kann ein Sieb (Grizzly) enthalten sein, um die Steine so zu sortieren, dass die kleineren Stücke durchgehen und die größeren zum erneuten Mahlen eingefangen werden. Es sollte eine minimale Menge an Material auf dem Sieb gelassen werden, das als Puffer dient, um das Sieb vor Einwirkungen größerer Gesteinsbrocken zu schützen. Wenn das Material in den Brecher eingebracht wird, bewegt es sich schnell durch den Quetschvorgang. Der rasch veränderliche Füllstand muss überwacht werden, um festzustellen, wann das Material einen Mindestfüllstand erreicht, damit die nächste Beladung gestartet werden kann. Die Füllstandsmessung ist eine Herausforderung, da das Material unregelmäßig geformt und sehr staubig ist und der Gesamtabstand bis zu 30 m betragen kann.