Füllstandsmessung von gerösteten Kaffeebohnen bei der Kaffeeverarbeitung
Präzise Messung der Füllstände von nach Art der Röstung (mild, mittel, dunkel) sortierten Kaffeebohnen, um den Bestand zuverlässig verfolgen zu können.
Kaffeebohnen werden nach dem Rösten nach Art der Röstung in Behälter sortiert: milde, mittlere und dunkle Röstung. Die Fähigkeit, Füllstände zu überwachen und die Verfügbarkeit von Material in Lagertanks zu kennen, ist für abschließende Bestandsprüfungen und weitere Verarbeitungsschritte wichtig.