Kakaobruch (sogenannte Nibs) wird bis zur Verarbeitung in Silos gelagert. Da Kakaobruch ein Ausgangsmaterial für den gesamten Kakaoproduktionsprozess ist, müssen Betreiber den Bestand genau und kontinuierlich überwachen. Ein zuverlässiger Überblick über den vorrätigen Bestand gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung der Produktion und hilft dabei, unerwartete Prozessunterbrechungen und die damit verbundenen Zeit- und Geldverluste zu vermeiden. Kakaobruch kann staubig sein, was zu Schichtbildung auf den Silowänden und zur Bildung von Ablagerungen im Silo führen kann. In kleineren Silos kann sich der Füllstand während der Entleerung und Befüllung der Silos schnell ändern. Daher ist eine reaktionsschnelle Füllstandsmessung entscheidend, um die ausreichende Versorgung der Produktion sicherzustellen.