Dextrose ist eines der Zuckerprodukte, das durch Maisnassvermahlung hergestellt wird. Es ist ein Endprodukt, dessen Bestand für die Versandplanung bekannt sein muss. Da Dextrose gewöhnlich klebrig ist, kann es sich an Gefäßwänden und Instrumenten ansammeln. Die Erkennung von Ablagerungen ermöglicht die Planung einer angemessenen Wartung. Berührungslose Füllstandsmesstechnik eignet sich gut für die Messung von klebrigen Medien, die häufig Ablagerungen verursachen.