Schlammbehälter enthalten eine Mischung aus Abraum und Wasser, die für den Transfer und die Entsorgung aufbewahrt werden muss. Diese Behälter haben normalerweise Rührwerke, die verhindern, dass sich der Schlamm am Behälterboden absetzt.
Füllstandsmessungen können dabei helfen, das Innere dieser Behälter genau zu überwachen, um Überfüllungen zu vermeiden und effiziente Prozesse sicherzustellen. Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss verwendet berührungslose Radartechnologie, die zuverlässig und einfach zu bedienen ist und unbeeinflusst von Prozessbedingungen (wie z. B. durch Rührwerke verursachte Schwankungen) bleibt.