Nach dem Zerkleinern und Sortieren des Kalksteins wird er in Silos gelagert, bevor er dem Ofen zugeführt wird. Kalk erzeugt während des Befüllungs- und Entleerungsvorgangs große Mengen an Staub. Das Material neigt zum Verkleben und erzeugt Ablagerungen an den Silowänden. Da dies ein wesentlicher Rohstoff ist, muss das Bedienpersonal den Bestand permanent überwachen, um eine kontinuierliche Versorgung des Kalkstein-Produktionsprozesses zu gewährleisten.