Ein intelligenteres Wassermanagement im Bergbau beginnt mit einer ganzheitlichen Betrachtung der Wassernutzung in Ihrem Betrieb, von der Beschaffung über die Entwässerung bis hin zur Wiederverwendung und allem, was dazwischen liegt. Angesichts der sich ändernden Vorschriften stehen Bergwerke mehr denn je unter dem Druck, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu kontrollieren, den Planeten zu schützen und gleichzeitig die Rentabilität sicherzustellen. Die Verwendung und Wiederverwendung von Wasser kann dazu beitragen, die Auswirkungen des Bergbaus auf den Planeten zu reduzieren.
Der Wasserstand in den Sumpfgruben rund um eine Raffinerie sollte zuverlässig überwacht werden, um eine Überfüllung und damit Verschmutzung oder Überlastung der Pumpe zu vermeiden. In der Vergangenheit waren herkömmliche Ultraschall-Füllstandssensoren nach Spülungen unzuverlässig, wenn schäumende Chemikalien in die Gruben gelangten. Der Rosemount 1208 ist den Ultraschalltechnologien überlegen, da er nicht durch Schaum, Kondensation oder Turbulenzen beeinträchtigt wird. Zudem kann der Rosemount 1208 mit dem Rosemount 3490 Controller gekoppelt werden und ermöglicht so dem Bergbau die Einhaltung von Vorschriften, weil die durch permanenten Zugriff erhaltenen detaillierten Daten mit den Behörden geteilt werden können.