Das Rohmaterial wird zum anfänglichen Schleifen und Größenreduktion in den Brecher gebracht. Lkw oder Förderanlagen bringen Material in den Brecher, wo es in kleinere Stücke gemahlen wird. Unter dem Brecher kann ein Sieb (Grizzly) enthalten sein, um die Felsen so zu sortieren, dass die kleineren Stücke durchgehen und die größeren Zum Schleifen eingefangen werden. Es sollte eine minimale Menge an Material auf dem Sieb gelassen werden, das als Puffer dient, um das Sieb vor Einwirkungen größerer Gesteinsbrocken zu schützen. Wenn das Material in den Brecher eingebracht wird, bewegt es sich schnell durch den Quetschvorgang.
Der rasch veränderliche Füllstand muss überwacht werden, um festzustellen, wann das Material einen Mindestfüllstand erreicht, damit die nächste Beladung gestartet werden kann. Das Material ist unregelmäßig geformt und sehr staubig. Die Gesamtentfernung kann bis zu 30 m (98 ft) betragen.