In der Life-Science-Industrie ist die Überwachung des Zustands und der Leistung von Kondensatableitern eine schwierige, aber notwendige Aufgabe. Überprüfungen von Kondensatableitern werden in der Regel einmal pro Jahr durchgeführt, und in diesen Überprüfungen können bis zu 30 % der Kondensatableiter außer Betrieb sein. Dieser Mangel an Einblick in den Zustand der Kondensatableiter macht Hersteller über lange Zeiträume hinweg verwundbar und birgt das Risiko hoher Energiekosten. Mit Emersons Lösungen für die Überwachung von Kondensatableitern erhalten Hersteller eine präzise und umsetzbare Zusammenfassung des Anlagenzustands und können fundierte Wartungsentscheidungen treffen. Dies ermöglicht eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung, reduziert Energieverluste und hilft bei der Vermeidung von Anlagenbegehungen.