Hydrocracking ist ein Raffinerieverfahren zur Veredelung von minderwertigen schweren Gasölen aus der atmosphärischen oder Vakuum-Destillation, dem Fluid Catalytic Cracker und den Verkokungsanlagen zu hochwertigem, sauber brennendem Flugkraftstoff, Diesel und Benzin. Konventionelle Durchflussmesstechnik in Anlagen zur Verarbeitung schwerer Kohlenwasserstoffe wird häufig durch die Viskosität der Flüssigkeit und den Metallkatalysator beeinträchtigt. Es wurde deshalb eine wartungsarme Durchflussmesslösung ohne Prozesseingriff gesucht, die mit verunreinigten Fluiden und extrem hohen Temperaturen umgehen konnte. Darüber hinaus müssen die Geräte in der Anlage standardisiert und in Proportional-Integral-Differential (PID)-Regelungen und Notabschaltungen eingesetzt werden, wo explosionsgeschützte Geräte der Zone 1 mit SIL2-Zertifizierung erforderlich sind.
Der Flexim FLUXUS F831 ist ein aufklemmbares Zweikanal-Ultraschalldurchflussmessgerät für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in EX-Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1). Sein Gehäuse mit Ex-Schutz, optional eigensicheren Eingängen und Ausgängen sowie korrosionsbeständigen Messwandlern ist das FLUXUS F831 bestens für alle anspruchsvollen industriellen Anwendungen in und außerhalb des Ölfelds und der chemischen Industrie gerüstet. Die Anschluss- und Elektronikabteile des FLUXUS F831 sind hermetisch abgeschlossen. Das Durchflussmessgerät ist mit sorgsam ausgewählten Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation ausgestattet (ANSI/ASME-MFC-5M-konform) und sorgt so für unübertroffene Nullpunktstabilität.
Flexims patentierte WaveInjector-Technologie ermöglicht Messungen bei extremen Temperaturen von -200 bis 630 °C. Der WaveInjector trennt die Ultraschallsensoren thermisch von heißen oder sehr kalten Rohren und ermöglicht so auch bei extremen Rohrwandtemperaturen eine kontinuierliche Durchflussmessung – ein klarer Wettbewerbsvorteil in puncto Prozesssteuerung, Prozessmanagement und Umweltschutz. Der WaveInjector mit den Ultraschallsensoren wird mit Koppelplatten für den richtigen akustischen Kontakt außen am Rohr installiert. So muss das Rohr nicht geöffnet werden. Es ist kein Bohren und keine Prozessunterbrechung erforderlich.
Der FLUXUS G80X SIL von Flexim ist seit jeher das Durchflussmessgerät erster Wahl, wenn es um präzise Messungen unter rauen Bedingungen geht, z. B. bei der Durchflussmessung von hochdruckbeaufschlagten, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven gasförmigen Fluiden. Die SIL-2-Zertifizierung des eingriffsfreien Durchflussmessers gilt für das gesamte Messsystem aus Messumformer und Sensoren.