Genaue und zuverlässige Durchflussmessungen sind bei Mehrlaufheizungen wichtig, um Heizschäden und Fehlauslösungen zu vermeiden. Betreiber müssen sich auf die Durchflussmessung des Heizungsdurchlaufs verlassen können. Aufgrund der Auswirkungen von Fehlmessungen sind solche Messungen normalerweise Teil des Messkreises der sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung (SIS). Häufige Herausforderungen im Zusammenhang mit der begleitenden Dampfheizung sind verstopfte und eingefrorene Impulsleitungen. Diese verursachen erhebliche Wartungsprobleme. Die Rosemount™ 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgeräte können an schwer zugänglichen Orten installiert werden, wobei eine externe Elektronik einen einfacheren Zugang und eine einfachere Prozesssteuerung ermöglicht. Dank des äußerst zuverlässigen, verstopfungsfreien Vortexgehäuses ohne Dichtung und ohne Impulsleitungen wird der Wartungsaufwand erheblich reduziert. Im seltenen Fall eines Sensoraustauschs verfügt das Rosemount™ 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät über ein einzigartiges Sensordesign, das vom Prozess isoliert ist und den Austausch ohne Unterbrechung der Betriebsbedingungen ermöglicht.