Ein Leitfähigkeitssensor wird eingesetzt, um zu erkennen, ob in Abscheidern in der chemischen Verarbeitung die Wasserphase oder die organische Phase an der Messstelle vorhanden ist. Wenn der Wasserstand den Sensor erreicht, öffnet der Regler ein Ventil, um die Wasserphase zu entleeren. Feststoffe können sich in der Wasserphase ansammeln, den Sensor verschmutzen und zu ungenauen oder zu langsamen Messungen führen. Der Rosemount™ 228 Induktive Leitfähigkeitssensor ist die ideale Wahl für die meisten Abscheideranwendungen, da seine elektrodenlose Bauweise eine präzise und zuverlässige Messung bietet, selbst wenn der Sensor im Prozess mit Ölen oder Schwebstoffen verschmutzt ist.