Die Messung von Sauerstoff in einem rotierenden Brennofen liefert einen guten Hinweis auf die Verbrennungseffizienz. Aus der gleichen Sauerstoffmessung können auch die Kalzierungsraten und der gebildete thermische NOx abgeleitet werden. Die Aufrechterhaltung eines konstanten Sauerstoffgehalts kann dazu beitragen, Schwankungen der Produktqualität zu vermeiden. Rosemount(TM) In-situ-Sauerstoffanalysatoren platzieren die Messzelle am Ende einer langen Sonde und verfügen über Diffusionswege für die Leitung des Rauchgases aus dem Prozess zur Sauerstoffzelle.