Handelsmarine
Wir liefern pneumatische und elektrische Komponenten sowie Systeme, die Handelsschiffe auf der ganzen Welt antreiben, steuern und ausrüsten.
Emerson AVENTICS liefert seit Jahrzehnten herausragende Technologie und Produkte für Handelsschiffe in allen Größen und mit allen Antriebssystemen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für alle Aspekte einer An-Bord-Wartung und Steuerung entsprechend den Kundenanforderungen und sichern dadurch eine zuverlässige, dauerhafte Leistung. Erstausrüster, Werften und Handelsflotten nutzen unseren verlässlichen Ersatzteilservice und unser weltumspannendes Supportnetzwerk, um für einen sicheren und effizienten Betrieb auf dem Wasser zu sorgen.
Das Marex VCS ist ein voll pneumatisches Ventilregel- und Tanküberwachungssystem, das die Grundlagen der AVENTICS-Technologie mit modernen Leistungsfähigkeiten und Bedienelementen vereint. Das Marex VCS wurde für Schiffe mit schweren Arbeitsbedingungen widerstandsfähig ausgelegt, ist leicht zu installieren und zu warten und kann in Tanks jeder Größe und mit allen Arten von Flüssigkeiten, von Frischwasser bis zu schwerem Heizöl, verwendet werden. Das mit Touchscreen-Bedienung und -Überwachung ausgestattete System ist effizient kann auf neue Aufbauten oder Umrüstungen angepasst werden.
Das Marex OS ist mit vielen Antriebsverfahren, einschließlich Wendegetrieben und sogar modernsten Antriebskonzepten wie Hybridsystemen einsetzbar. Die Architektur des Marex OS ist auf die Spezifikationen vieler größerer Schiffe anpassbar. Mit einem selbstüberwachenden CAN-Bus-Antrieb pro Strang und einer internen Software-SPS ist die Schiffssteuerung zuverlässig und anpassungsfähig. Die Vormontage vereinfacht die Installation.
Das Marex OS CPP ist ein kostengünstiges Fernsteuerungssystem mit modularer Architektur, die sich flexibel und leicht an das Antriebssystem vieler Arten von Handelsschiffen anpassen lässt. Das System bietet Einhebelbetrieb für Drehzahl und Steigung. Differenzierte Kurven ermöglichen die optimale Anpassung an den Fahrmodus sowie einen ökonomischen und sicheren Schiffsbetrieb. Darüber hinaus ist Marex OS CPP mit innovativen Softwaremodulen selbst in kleine, nicht klassifizierte Systeme integrierbar.
Das Marex 3D Joystick-System ermöglicht einfaches, reaktionsschnelles Manövrieren von Schiffen. Als Teil eines Marex Fernsteuerungssystems kann es auf maximal sechs Joysticks erweitert werden und außergewöhnliche Steuerung auf engem Raum liefern. Basiernd auf modernstem ergonomischen Design und der Anschlussfähigkeit an alle Arten von Motoren, Getrieben und Strahlrudern bildet das Marex 3D eine hochentwickelte Komponente zeitgemäßer Schiffsmotorsteuerung. Das Marex 3D ist jetzt mit optionaler dynamischer Positionierung lieferbar.
Das Marex ECS bietet außergewöhnlich schlankes Design, vereinfachte Benutzererfahrung, Sicherheit und effiziente Funktionalität. CAN-Bus-Technik steuert Anwendungen mit Einzel- oder Doppeldieselmotor von bis zu vier Bedienstationen. Die Bedienungsfunktionen mit intuitiven Tastatursymbolen sind für den langfristigen Motor- und Getriebeschutz konzipiert. Das integrierte WLAN ermöglicht Einstellungen über mobile Geräte und Computer.
Das Marex AMC bietet eine umfangreiche Rückmeldung von Daten zu den kritischen Funktionen Ihres Schiffes. Das System überwacht über eine bedienerfreundliche Schnittstelle Sicherheits-, Alarm-, Monitoring- und Automatisierungssysteme. Zudem kann die Systemarchitektur auf einzigartige Spezifikationen angepasst werden. Das System liefert strukturierte, übersichtlich gestaltete Informationen und Daten zu Geschwindigkeit, Öldruck und Pumpensteuerung. Die Daten werden über einen CAN-Bus übertragen und können an mehreren Orten auf dem Schiff angezeigt werden.