Switchracks
Das komplexeste Elektroprodukt für die zentrale Kontrolle elektrischer Infrastrukturen in klassifizierten Bereichen.
Switchracks werden für Kunden konzipiert und gebaut, und die ganze Baugruppe wird nach Kundenspezifikation vorverkabelt. Sie werden für einphasige und dreiphasige Niederspannung konzipiert und können mit Motorregelungen, Leistungsschaltern, Schalttafeln und sonstigen Betriebsmitteln ausgerüstet werden. Fertige Switchracks werden zum Kundenstandort geliefert und bieten eine elektrisch und mechanisch verbundene Einpunktlösung für die Kontrolle von elektrischer Infrastruktur in ex-geschützten oder klassifizierten Bereichen.
Switchracks werden in der Regel im Freien aufgestellt, oft an Standorten der Class I, wo sie brennbaren Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten ausgesetzt sind. Sie können in explosionsgeschützten und an nicht explosionsgeschützten Standorten für die Beständigkeit gegen Witterung, Staub, Schmutz und Korrosion konfiguriert werden. Switchracks können auch in Innenräumen verwendet werden, wo sie an Standorten der Class II bei Vorhandensein von gefährlichen Schwebstoffen, Fasern oder Stäuben Staub-Ex-Schutz bieten. Bei allen Installationen müssen die Geräte für die jeweilige Umgebung zugelassen sein.
Der National Electrical Code und der Canadian Electrical Code sind nordamerikanische Normen für die sichere Installation und Verkabelung von elektrischen Geräten. Beide Normen werden von einem Gremium aus unabhängigen Personen festgelegt, um sichere Praktiken in der Elektroindustrie zu standardisieren. Obwohl beide Normen ziemlich ähnlich sind, gibt es Unterschiede, und akzeptable technische Anforderungen in einer Norm müssen nicht unbedingt mit der anderen übereinstimmen.
Organisationen in der Europäischen Union müssen zwei Richtlinien befolgen, die Schutz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären bieten. Hersteller müssen die Richtlinie 2014/34/EU befolgen: Ausrüstungs- und Schutzsysteme, die für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären geeignet sind. Anwender von Geräten müssen die Richtlinie 99/92/EG befolgen: Mindestanforderungen für die Verbesserung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes für Mitarbeiter, die potenziellen Risiken in explosionsgefährdeten Atmosphären ausgesetzt sind.
Motorsteuerungszentren (engl. Motor Control Center, MCC) werden zur Stromverteilung in Niederspannungsanwendungen sowie zum Starten und Stoppen von Dreiphasen-Wechselstrommotoren verwendet. Sie bestehen aus einem oder mehreren vertikalen Metallschranksegmenten, einer Stromschiene und Vorrichtungen für die Steckverbindung von einzelnen Geräten. Dreiphasenstrom führt über separate Stecker, die direkt mit einer der vertikalen Schienen verbunden sind, zu jeder Start- oder Trennvorrichtung. Jede Last ist mit dem entsprechenden Schaltfeld verkabelt. MCC bieten Leitungswege für die Verlegung von Steuer- und Stromversorgungskabeln für das Feld.
Ein Power Control Room (PCR) ist ein Gebäude, das speziell für die Unterbringung der Elektroverteilung und Regelgeräte gebaut ist. Wenn die Wahl zwischen der Installation eines Switchracks und dem Bau eines dedizierten PCR ein gangbarer Weg ist, kann ein Switchrack viele Vorteile bieten. Dank seiner strukturellen Stärke und des geringen Platzbedarfs kann ein Rack an praktischeren Orten aufgestellt werden. Es ist konstruktionsbedingt korrosions- und feuerbeständig. In der Regel sind die Installationskosten für ein Switchrack niedriger.
Transportable PlexPower™ Tafeln bieten eine vorübergehende Spannungsversorgung für innen- oder außenliegende Ex-Bereiche.
Individuell angepasste Energieversorgungswagen bieten eine sichere, mobile Spannungsversorgung, wo auch immer Sie diese benötigen.