led-tech-appleton

LED-Beleuchtungstechnik

Die LED-Plattform von Appleton ist so konzipiert, dass nutzbares Licht zur Grundlage für sicherere und produktivere Umgebungen wird.

Ihre Wegbeleuchtung

Für die richtige Beleuchtung unter extremen Bedingungen benötigen Sie einen Hersteller, der seine Leuchten so konstruiert, dass eine optimale Lichtverteilung und mehr nutzbares Licht sichergestellt sind. Die Aufrüstung von Appleton™ HID-Leuchten zu Appleton LED-Leuchten funktioniert mit einer One-to-One-Installationsnachrüstung reibungslos. Von Strahlern bis hin zur Beleuchtung für industrielle oder Ex-Bereiche - Emersons Appleton™ LED-Plattform wurde für die Basis-Beleuchtung für sicherere, produktivere Umgebungen konzipiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ihre Wegbeleuchtung
mercmaster-led-low-profile-appleton

LED-Lichtqualität: Nutzen Sie Ihre LED-Beleuchtung voll aus.

Die Möglichkeit, in rauen oder ex-geschützten Umgebungen komfortabel und sicher arbeiten zu können, macht den Wert einer Beleuchtung aus. Die Herausforderungen von schlechter Farbe, Schatten, Blendung und ungleichmäßiger Beleuchtung sind kompliziert. Appleton versteht das.

Jede Anwendung verdient eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung für beliebige Montagehöhen oder erforderliche Beleuchtungsniveaus. Die Leuchten von Appleton optimieren das nutzbare Licht, machen es komfortabel und sicher für die Anwendung und liefern so eine hochwertige LED-Erfahrung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. LED-Lichtqualität: Nutzen Sie Ihre LED-Beleuchtung voll aus.

Funktionsweise

Nachrüstung

Bei der Umrüstung auf LED ist der Arbeitsaufwand ein wichtiger Aspekt. Die Designs von Appleton ermöglichen die nahtlose Installation von effizienten LED-Leuchten. Das stellt eine kosteneffiziente Montage sicher und sorgt für eine schnellere Amortisation der Gesamtbetriebskosten.

Die LED-Leuchten von Appleton lassen sich leicht sowohl in bestehende Appleton Installationen als auch in Leuchten unserer Mitbewerber nachrüsten. Appleton bietet eine 1:1-Installation für bestehende Anlagen bei Aufrechterhaltung von nutzbarer und komfortabler Beleuchtung.

Sicherheit

Sicherheitsbedenken gehen über blendendes Licht und dunkle Flecken hinaus. Appleton versteht das.  Vibration ist in rauen Umgebungen oft ein Problem. Deshalb führen wir umfangreiche Vibrationsprüfungen durch und bieten redundante Sicherheitskabel an. Optionen für die Notstromversorgung mit Batterien garantieren Produktivität und Sicherheit bei Stromausfällen. Stellen Sie mit unverlierbaren Schrauben, die herabfallende Hardware verhindern, verletzungsfreie Installation und Wartung sicher. Ihre Sicherheit bestimmt das Design jedes Produktes in unserem LED-Angebot.

Zuverlässigkeit

Sie benötigen Beleuchtungseinrichtungen, auf die Sie sich auch in den rauesten Umgebungen verlassen können. Wir können auf eine langjährige Erfahrung beim Korrosionsschutz von LED-Beleuchtung zurückgreifen. Harte Außenanwendungen mit Blitzschlägen und „Dirty Power“ sind unsere Herausforderungen – zusätzlicher Überspannungsschutz ist unsere Lösung. Der Schlüssel für die Langlebigkeit von LED-Leuchten sind Qualitätskomponenten. Appleton verwendet hochwertige LED-Komponenten und sucht stets nach den besten Lösungen, die fortschreitende Technologien einbeziehen.

Thermomanagement

Wärme ist der Feind von LEDs. Das hervorragende Thermomanagement von Appleton maximiert die Nutzungsdauer von LEDs und des Beleuchtungskörpers. Alle Appleton Beleuchtungskörper wurden auf die Bereitstellung der erwarteten Lichtausbeute bei maximaler Umgebungstemperatur geprüft. Unsere Systeme sind so konzipiert, dass die Lichtleistung bei Überschreitung der maximalen Umgebungstemperatur reduziert wird, ohne einen Beleuchtungsausfall zu verursachen. Dadurch wird die Sicherheit im Bereich gewährleistet. Unsere Priorität ist eine gleichbleibend verfügbare und qualitativ hochwertige Lichtleistung über den ganzen spezifizierten Temperaturbereich hinweg.

Globale Zulassungen

Appleton weiß, wie wichtig die richtige Zulassung für Ihren geografischen Standort und die geplante Einsatzumgebung ist. Egal, ob für Ihren Standort eine ATEX-, IECEx-, NEC- oder CEC-Zulassung erforderlich ist – das Bewusstsein für die Bedeutung von weltweiten Zulassungen, die technische Kompetenz und die große Palette an LED-Leuchten von Appleton ermöglichen Ihnen die Bewältigung der Herausforderungen bei der Ausstattung Ihrer Einrichtungen. Unsere Ingenieure entwickeln innovative Beleuchtungsmerkmale, die Appleton zur richtigen Wahl für Beleuchtungseinrichtungen in Ex- und Industriebereichen machen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.